iStock_000004220927 Lithium battery on circuit board.JPG

锂电池生产车间

锂电池生产车间有可能是小型的实验室环境,也可能是大规模量产干燥车间。

车间的环境湿度必须低于 1% 才能生产这种高能量电池,这是因为锂金属会与水蒸气发生反应,生成氢氧化锂、氢气和热量。生产锂离子电池时,制造阴极、阳极和电解质的材料遇水不会爆炸,但对水份很敏感,所以锂离子干燥车间的露点通常要低于锂金属电池的干燥车间。水蒸气可充当催化剂,所以需要超低供气露点来实现较高的产量、理想的锂电池干燥车间质量控制以及碱性金属的其他应用(主要用于使用水份敏感组件的电池、热电池和其他流程)。

大多数电池生产商要求室内湿度/平均水分水平最低保持在 -40°C(温度 15°C,相对湿度 1/2%)或 -33°C(温度 26°C,相对湿度 1%)的露点。

蒙特低露点转轮除湿系统专门用于满足那些需要精确露点控制的高级电池生产商,同时还可实现节能目标。 

University Münster Test Lab Lithium Battery cropped.JPG

蒙特除湿系统的优点如下:

  • 轻松实现 -60°C 露点
  • 优化冷却和加热再生能量消耗
  • 与其他净化系统相比,每年节能高达 25%-45%

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

  • 我们可以帮助您

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • MB Series

      MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

      了解更多

      GreenDry™系列转轮除湿机

      GreenDry™系列转轮除湿机组,通过帮助客户精准控制环境湿度,实现降低运营成本、提高生产效率并改善工作环境舒适度的目的。可广泛适用于食品、医药和…

      了解更多

      ML系列转轮除湿机

      配备集成湿度调节器的卓越综合设备。可选用冷凝设备,如大型设备上的气体再生系统。ML系列干燥剂除湿机(180 - 2300 m³/h)

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。