Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
ussatdesa_LED_Manufacturing_738x400.jpg

LED 制造

许多工业制造流程,包括 LED 生产,均需要精确地控制湿度,以保护制造部件不会因潮湿而受到腐蚀或产生冷凝。

蒙特除湿设备采用干燥转轮去除空气中的水分。干燥转轮除湿机特别适合在低温和低湿度下去除空气中的水分。将湿度控制在正确水平,可改善制造业的运营。 

蒙特还提供了一系列 Zeol VOC 减排产品。蒙特系统可清除含挥发性有机化合物 (VOC) 的废气,这些废气有害健康和环境,需要被清除掉。沸石转轮集中器将挥发性有机化合物有效地集中,然后送入已配制好的氧化剂中进行焚烧,这样可大大降低运营成本。蒙特 VOC 减排系统通过燃烧可去除 95% 以上的 VOC,而与单独使用氧化剂相比,燃料成本降低了 30-50%。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

ussatdesa_LED_Manufacturing_470x300.jpg
  • 我们可以帮助您

    电子产品保护

    许多半导体及电子产品操作过程都需要严格控制的干燥环境。空气湿度过高会导致“电路接点”腐蚀、芯片电路表面凝结水分和光刻胶粘连不当,导致半导体出现操作故障。

    了解更多

    研发实验室和无尘室

    蒙特除湿解决方案确保实验室和无尘室无论在何种环境条件下,都可保持稳定的相对湿度。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

      VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

      了解更多

      VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

      The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

      了解更多
    • 显示所有

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.