Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
shutterstock_50928253-color-screen.jpg

数据中心与电信工业

对数据中心的需求正在加速增长,保持这些设施不断运作至关重要。除了绝对要关注可靠性外,业界也正在寻求解决方案,降低与数据中心运营相关的能源消耗和碳排放。

凭借广泛的 Oasis™ 间接蒸发冷却 (IEC) 系统组合,蒙特数据中心专家团队可以向数据中心冷却工程师提供面的设计支持。先进的设计软件提供详细的财务和热性能预测,包括以预测天气数据为基础的全年每小时能耗。

传统的中到大型数据中心需要 0.5 到 50 兆瓦的冷却能力。根据 ASHRAE 数据处理环境热量指南 2009a,建议的机房送风温度为27°C,这使得蒙特 Oasis™ IEC 成为理想之选。市场研究继续预测环境机房温度将提高到更高的水平,使得这些间接蒸发解决方案更具成本效益。

Inside a datacenter

蒙特 Oasis™ IEC 解决方案现在已经安装在横跨北美、欧洲、亚洲和大洋洲的不同数据中心。这些系统通过热交换器对来自数据中心空间的空气进行循环,热交换器使用室外空气流动和蒸发的组合进行冷却。室内和室外气流从未混合,从而最大限度地降低了对过滤的需求。

通过蒙特 IEC 系统,电信客户可以多获得 37% 的可用电力。这允许电信客户安装更多的通讯设备,而无需额外使用公用事业公司提供的昂贵发电装置。

蒙特 IEC 系统配备了高分子管空气到空气热交换器,可将热量传递到室外独立的气流。空气(必要时使用水)流经热交换器,以便去除热量。被处理的空气流经热交换器时不会与水接触,所以不会导致供应的空气湿度增加。

直接蒸发解决方案包括世界上最受欢迎的蒸发冷却垫系列 — Glas-Dek 升级版DataDek 蒸发垫。为满足现代数据中心设计的严格要求,已针对 DataDek 的技术性能进行了专门开发。

71262218.jpg

如果现场没有水源,蒙特还提供板式热交换机系统。
其他功能概览:

  • 适用于中心办公室 (CO) 和入网点 (POP) 设施的卓越改装解决方案
  • 专为任务关键型设施(包括电动机的内置冗余:风机、泵和压缩机)设计和制造的可靠空气处理单元
  • 蒙特冷却解决方案适用于安装从 100kW 到 25mW 以上的电力负荷 (IT)

蒙特系统以最小的能源使用量冷却电信设备,从而为数据中心空间中的其他设备释放电力。

电信设施

对于关键电信设施而言,能耗、可靠性和维护是重要的运营考虑因素。必须有效控制通信设施和电子器件内部的热负荷。这些设施和器件不断产生热量,非常适合采用间接蒸发冷却 (IEC) 解决方案。

蒙特 IEC 冷却解决方案使电信客户能够为核心业务提供更多的电力。蒙特 Oasis™ IEC 甚至可以在夏季极端环境气象条件下(温度38°C,相对湿度 75%)以节能模式运行。

Datacenter detail

奖项

      

点击图标查看奖项详情。

文件类型
文件
大小
  • 专业领域

  • 相关产品

    • WETdek™

      WETdek™蒸发冷却系统综合了蒙特(Munters)独有的自然蒸发过程,可以提供精准的温度和湿度控制性能。

      了解更多

      Oasis™ 间接蒸发冷却器

      利用蒙特 Oasis™ 间接蒸发冷却器(IEC),来自数据中心的空气通过蒙特申请专利的Oasis™…

      了解更多

      Humimax™ HM3 系列

      Munters Humimax™ 系列产品为独立式加湿设备。Humimax…

      了解更多
    • 显示所有

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.