Construction.jpg

建筑

除湿在建筑行业的应用

在建筑行业,让施工方、总包商或分包商寝食难安的头疼问题之一就是如何既能赶在日益临近的工期前保质保量地完成施工建造,其中一项严酷的挑战,那就是高湿度的混凝土块。

等待混凝土的自然干燥往往是不可行的,因为这会浪费大量时间,进而延误工期。如果混凝土含水量不能达到规定的要求,就无法在此基础上继续施工,也无法进行密封处理,负责铺设地板的分包商就无法继续施工。工期延迟造成的连锁反应成本巨大,而且还会造成为了按时完工而过快施工导致质量风险。

在各种建筑材料中,混凝土是令人讨厌的湿气来源之一。有时虽然混凝土块看上去是干燥的,但这可能都是假象:在一般的环境条件下,在封闭建筑内浇筑的混凝土块干燥速度极慢,每月仅能干燥 1 英寸。这还只是大概说法,实际干燥速度会因混凝土材料(配比)、固化过程以及环境条件(室内外温度及湿度)的不同而有所差异。

Construction concrete.png

除非能够以某种方法清除多余水分,否则就会导致以下几个问题:

  • 水分转移至表面,进而导致粘合剂失效、板材变色以及涂层起泡。
  • 周围环境湿度持续较高,导致其他材料快速发生霉变。
  • 造成安装在楼板上的地板初始粘度变弱。

对此蒙特可以提供最理想的湿度处理解决方案,有助于防止贻误工期并解决潮湿问题。如需咨询建筑行业专用产品系列,请联系蒙特。