保持机场室内环境凉爽宜人是个不小的难题。机场里,随时都会有大量人员进出并不断开门、关门,这为 HVAC 系统带来了不可预知的负荷(有效控制室内气候更是难上加难)。
机场必须满足室内空气质量 (IAQ) 的相关规定,规定要求不断将一定量的外部空气送入室内空间。还必须将气压维持在一定的水平,以避免一氧化碳 (CO) 进入。采用蒙特节能空气处理技术控制机场的温度和湿度,不仅可轻松达到 IAQ 标准,为室内环境提供舒适怡人的空气,而且还可实现节约能源的目标。
对于大多数机场应用情况而言,蒙特的DrycoolTM系统是更佳解决方案,DrycoolTM方案可在日间机场客流达到高峰时送入大量的室外新鲜空气。而在夜间客流明显减少时,我们可进行系统编程,应用室外空气用量较少的补风/回风模式。
如需了解更多相关内容,请联系蒙特集团的中国销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。
除湿
/sites/default/files/default_images/20191105102856981.jpg
WELCOME TO THE FUTURE OF CLIMATE CONTROL. INTRODUCING MUNTERS AIRC.
//vod.munters.cn/8cc75d7728b34bea988c087e429a9439/be325602ddac9d649f8e66a583c2f1e9-sd.mp4