Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
ussatdesa_PollutionControl_738x400.jpg

污染控制设备制造

污染控制设备制造商一直都在能耗(运行费用)和设备资金成本之间寻求平衡。

他们需要可靠的产品,而且这些产品还要能够在尽量降低资金成本的同时降低运行成本。此外,他们还要求完整的数据,能够快速响应,而且他们需要的是能够真正满足自身应用需要的适当产品。

蒙特在向污染控制设备制造商供应换热器方面具有超过 40 年的经验,非常了解这些需求,因此蒙特可以提供各类系统解决方案。这些系统从低温标准换热器到高温焊接盘管换热器,无所不包。客户可以要求一台留有扩展接头的独立换热器,也可仅要求换热器裸机(OEM 会将其作为整套设备的一部分),但无论如何,蒙特首先考虑的是为您提供最佳的解决方案。

此外,蒙特还可提供污染控制行业低 VOC 浓度应用情况专用的沸石浓缩转轮。另外,全球各地的一些区域性氧化剂制造商会根据蒙特创立的沸石浓缩转轮技术,装配整套 VOC 减排系统。 

蒙特可供应吸收 VOC 的沸石转轮箱,适用于电子/半导体产业、TFT/LCD 制造业、印刷/包装、涂料和涂装产业。蒙特使用的是沸石混合料,因此可吸收的 VOC 微粒大小范围较广,而且蒙特的转轮是 100% 无机产品,因此火灾风险为零。由于是铝制结构,蒙特沸石转轮更加轻便,具有较高的抗腐蚀性。转轮尺寸灵活多变,可以应对各类转速。

蒙特换热器包括:

Thermo-Z™ — 高温板式换热器

Thermo-T™ — 高温管壳式换热器

Z-Duct™ — 逆流板式空气-空气换热器

热管式换热器 — 高灵敏度空气-空气换热器

ussatdesa_VOC_Install_PollCont_470x300.jpg
  • 我们可以帮助您

    空气污染问题

    在生产过程中,挥发性有机化合物 (VOC) 以及敏感材料的污染物排放导致的空气污染,是众多行业面临的严峻问题。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • MB Series

      MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

      了解更多

      MX²系列转轮除湿机

      品质优异的除湿机的应用范围非常广泛,包括精确的食品、医药和化工过程控制,人工制品和通用存储、溜冰场的喷砂防腐和抗冰冷凝效应、游泳池、涡轮机、开关柜、…

      了解更多

      HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。