Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
ussatdesa_Glass_Production_738x400.jpg

玻璃生产

用作安全玻璃层间粘合剂的透明塑料薄膜具有很强的吸湿性。而吸湿产品对较高的相对湿度很敏感,对绝对湿度却不敏感,然而,一年中的任何时候相对湿度都可能很高。

如果允许薄膜吸收水份,加工过程中,薄膜就会产生汽化,从而生成蒸汽气泡,这些气泡停留在玻璃的夹层中,就会引发质量问题并导致代价高昂的产品损失。蒙特转轮除湿机可为这种夹层粘合剂的生产、储存和使用创造低湿环境。

要解决湿度问题,需要将环境条件保持在 20-22% 的相对湿度和 21°C 的温度。蒙特工业除湿系统是玻璃生产应用环境的理想选择,因为它可将环境条件根据情况稳定维持在 -60°C/-50°C 的露点温度,最大可用于 170,000 m3/h 的多种环境情况。

使用蒙特除湿系统的优点:

  • 降低吸湿(蒸汽气泡)引起的产品报废率
  • 能够维持理想的产量
  • 降低退料引起的浪费

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

玻璃生产 案例

  • 我们可以帮助您

    空气污染问题

    在生产过程中,挥发性有机化合物 (VOC) 以及敏感材料的污染物排放导致的空气污染,是众多行业面临的严峻问题。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      MX² Plus Climate System

      MX² Plus湿度控制系统的核心是蒙特最新研发的、高效节能的MX²直立式除湿系统,可根据用户需求定制相应的模块,实现温湿度的双重控制。 MX²…

      了解更多

      HCE Series

      Munters HCE series dehumidifiers are designed to efficiently dehumidify…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。