Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

Combi隧道通风

全年为您提供“理想环境”

 

不同日龄的猪有不同的温度要求:

 

  •   成年母猪需要维持在18-20℃
  •   产房里的猪仔需要维持在35-28℃,具体需要根据日龄和畜舍设计而定
  •   断奶仔猪需要维持在28-20℃,具体需要根据不同体重而定
  •   出栏猪需要维持在22-16℃,具体需要根据体重和畜舍布局而定

 

 

出栏猪的热应激症状:

  •   呼吸急促
  •   增加体表与地板的接触面积(以便降温) 
  •   饮水量增加
  •   活动迟钝 
  •   避免与其他猪只接触
  •   通过打滚出汗来增加蒸发降温
  •   进食量减少 

 

热应激可导致肉产量下降:

  •   饲料热量中的35%用于增重
  •   20%用于基本代谢,20%用于产热,25%用于排尿排便
  •   进食量减少会严重影响猪的平均日增重(ADG)

 

 

冬季——进风口和风机

在冬季,农场不同区域装有可调进气口(侧墙/顶棚)和出气口,通过变速风机进行调节。这样能够保证进来的(冷)空气在到达牲畜区前与温暖的室内空气充分混合。进气口确保牲畜区在寒冷时期也能保持最佳养殖环境。

 

在外界温度比养猪最佳室温低1-4℃左右时,通风系统会逐渐转为隧道模式,这段时间称为“转换期”,此时进气口打开,百叶窗和/或窗帘开始打开。

 

夏季——隧道通风

当室温超出舒适范围时,通风系统会转为隧道模式,从而确保所有空气从畜舍的一端进入、另一端排出。排气扇把空气抽走,确保吹到猪身上的空气保持最佳风速(风冷效应)。

 

室温为26℃时,隧道通风产生的风速能使猪的体感温度下降6.5℃,这时成年母猪和出栏猪的体感温度为19-20℃,这样就能满足最佳生产条件。维持高生产率的关键是在过热时及时给猪降温。以前,人们通常使用循环风机给猪降温,然而这样远远无法满足猪舍内所有猪的需求,猪的生长速度无法保持一致。从健康角度来看,猪场应采取全进全出的生产模式,而为了最好地利用猪舍,猪群须保持一致的生长速度。隧道通风能够保持风速一致,带来相同的风冷效应,从而确保所有猪只的生长速度相同。

 

炎夏——隧道通风+ CELdek®湿帘

 

酷夏时节,调节风速已不足以为猪群降温。当室温与体感温度相差很小时,调节风速的效果已无法继续维持高产出水平。若室温达到31℃,隧道系统只能把猪的体感温度下降3.7℃,此时需要引入其他的降温方法,即安装CELdek®蒸发式冷却湿帘。

 

  

这里用具体例子加以说明。在室外温度达到32℃、相对湿度为50%时,CELdek®湿帘能把进入室内的新鲜空气降至26℃;如上所述,隧道风速的风寒效应可使空气下降6.5℃。这样,猪的体感温度就能降至19-20℃。这是成年母猪和出栏猪的最适温度,因而能够使养猪场保持高产出水平。

 

某些气候带的最高温度介于24-35℃之间,这些地区都有必要采用CELdek®湿帘对进入室内的空气进行降温。

 

Want to read more about climate control for pigs/hogs/swine?

Product Catalogue

Solutions for swine

Download

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。