Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
507546675.jpg

电子产品保护

许多半导体及电子产品操作过程都需要严格控制的干燥环境。空气湿度过高会导致“电路接点”腐蚀、芯片电路表面凝结水分和光刻胶粘连不当,导致半导体出现操作故障。

使用蒙特干燥转轮除湿机为您提供适宜的工作环境。

潮湿环境会导致各种电子设备出现电子故障。

美国空军研究认为,所有电子故障中有 20% 可归结于接点和组件等出现的腐蚀问题,即使使用规定涂料也是如此。

湿度还会影响绝缘材料的电阻值。会导致微小电流从本应绝缘的位置流过,导致系统检查失败,某些情况下会产生无法挽回的损坏。

使用蒙特干燥转轮除湿技术将相对湿度 (RH) 降至约 45% 的水平,与大约 80% 相对湿度的环境条件相比,可将故障数量减少一半。 

潮湿空气本身就是一个很好的导体。发电机、开关柜、环行器、雷达和通信设备等电子产品在过于潮湿的环境下可能会导致严重漏电和火灾。

在雷达系统中,湿度会导致波导管内的空气发生电离。在这些情况下,应对波导管内的空气进行除湿,使其达到非常低的露点。

蒙特干燥转轮除湿机可用于保护电子控制设备和汇流排,避免腐蚀以及由闪络造成的问题。干燥空气的高介电常数意味着绝缘条件得到改善,因而减少了闪络事故以及相关问题(解决这些问题需要高额费用)。

这种简单高效的保护措施消除了腐蚀和潮湿引起的电子故障。蒙特解决方案确保了设备在低故障和低维护成本下可靠运行 — 最大限度地提高了设备利用率和盈利 能力

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。