“”

工艺品和档案湿温度控制

蒙特除湿机广泛应用于全球各个领域,可对档案馆、博物馆和图书馆内的胶片、磁带、文档、书籍和文物提供保护。

蒙特除湿机广泛应用于全球各个领域,可对档案馆、博物馆和图书馆内的胶片、磁带、文档、书籍和文物提供保护。温度和污染物是影响文件保存的重要因素。通常,应尽可能维持稳定的湿度和温度,并更大程度地减少污染物。在某些情况下,可使用蒙特系统控制整个博物馆或图书馆的室内空气条件。使用蒙特系统的优势是能在更大程度上减少能耗。  

美术馆、博物馆和图书馆是需要通风换气的公共场所,然而在空气中往往携带大量水分。对于此类建筑,采用干燥转轮除湿机在湿气源头(即未进入建筑物内的新风)处理湿气更为合适。档案馆对公众开放的次数相对较少,因此,通风较少意味着更适宜采用处理回流空气的做法。  

使用除湿系统具有以下优点:    

一旦出现受潮损坏、细菌滋生、腐蚀等现象,多数文物便永远不能再恢复到之前的状态。随着人们对收藏品收购、维护和修复投资的增加,蒙特除湿系统首先预防损坏或阻止损坏的发生。

展览或存储环境中的空气相对湿度 (RH) 水平是造成物品损毁或腐蚀的关键因素。

纸、纺织品和木材之类的材料会吸收水分,并创造利于细菌、霉菌和真菌滋生的环境。通过采用蒙特除湿机从环境中去除湿气,可避免物品受损。 

档案馆

使用蒙特干燥转轮除湿系统,可完好保存长期储存的文件和胶片记录。随着岁月的流逝,老化易燃的硝化纤维素胶片会收缩并分解。而湿度是影响醋酸纤维胶片退化变性的关键因素。要保障所储存记录的安全性,更佳的气候条件为:温度 16-19℃,相对湿度 45-60%。

玻璃和陶瓷

如果要展览并储存 16 世纪和 17 世纪的威尼斯玻璃,维持精确的相对湿度水平必不可少。如果相对湿度不合适,会出现“滴水或流水”现象。在相对湿度为 40% 到 60% 时,玻璃和陶瓷物品能得到更佳保护。

金属

铁和非铁金属与合金在存在水蒸汽的条件下会迅速腐蚀,且腐蚀速度会因空气存在中的天然或工业污染物而进一步加快。湿气是促进金属腐蚀的重要因素,且在相对湿度为 60% 的条件下会显著增加。青铜可出现所谓的“青铜病”现象,且已遭受严重腐蚀的金属可能需要在相对湿度 40% 以下的条件下进行维护处理。

蒙特干燥转轮除湿机可将空气中的水分吸收到除湿转轮上,然后再将干燥的空气输送到展览或存放文物的场所。即使在非常低的温度下干燥转轮除湿机也可高效运转,并仍能保持所需的湿度条件,且比应用加热方法更加节能。

蒙特除湿机系列品类齐全,可完全满足空间受限和降低噪音的需求。