“”

优质涂装和喷涂

高品质涂装,打造亮丽光洁表面

 

造船、桥梁、水塔、汽车、飞机和化学品运输船的涂装要求湿度较低,以确保涂层与作业表面适当粘接。环境露点会导致冰冷的金属表面产生凝露,从而严重影响涂层表面。 

随着水性涂装的增加,蒙特除湿解决方案可提高涂装质量,减少补漆并提升客户享有的优质表面处理声誉。

在水性漆涂装的过程利用干燥转轮除湿机可在低温条件下提供很高的干燥能力。使用蒙特除湿系统,通过粉浆漆涂装打造高质量的光滑表面。

借助蒙特除湿机,能够为喷涂工业部件提供更优秀的环境条件,不仅可消除凝露,自抛光涂料承包商还能在恶劣的条件下进行喷砂喷涂。

蒙特可帮助油漆工和涂漆工按计划完成任务、达到规范并保证表面处理质量。在喷涂和涂装项目领域应用干燥转轮除湿方法可帮助工业油漆工控制喷砂、防止出现薄锈、起泡和脱漆现象。

蒙特除湿系统可在长时间的喷砂期间控制湿度条件。喷涂员工可在一个周期内完成整体喷砂,且能够以节能方式通过长距离提供干燥空气。

喷砂、清洁和涂装

如果表面温度低于周围空气的露点,湿气就会凝结。控制湿度可防止因正在涂装的金属表面出现凝露而造成锈霜现象。通过精确的湿度控制,可打破电解周期,并显著降低腐蚀率。

  • 防止锈霜、起泡和固化失效
  • 为表面处理提供更佳条件
  • 提供特定的湿度条件
  • 杜绝作业延期
  • 改善表面涂料的应用
  • 降低湿度
  • 在翻新/维修期间调节室内空间的空气
  • 符合涂装规范要求(即海军标准)
  • 延长涂料寿命

 在喷漆房内,空气经过除湿系统处理,去除了水分和挥发性有机化合物 (VOC),再被输送到喷漆室。蒙特除湿系统从待处理空气中去除挥发性有机化合物,经过加热的再生空气从除湿机中排出后可被输送到热氧化器,从而将空气中包含的挥发性有机化合物消除后再排放到大气中。