“”

工业涂装/涂料湿度控制

蒙特通过在涂装项目中实施喷砂工艺控制空气湿度。

涂装规范通常要求相对湿度尽量大 — 对于开放环境中的项目,在潮湿的夏季月份,往往难以实现这么大的相对湿度,常导致涂装成熟度不足而失败。使用蒙特在湿度和温度方面的专业知识,此做法可在全年内进行,缓解严苛的工期压力和对成本不可避免的影响。蒙特设备还可通过使用高效的过滤器和风扇,控制污染, 这样,在将空气释放回环境前,就能实现空气净化

通过添加干燥的空气,可缩短涂装流程并更具工作一贯性。不论什么季节,涂装车间的气候条件应全年保持稳定,从而保证更佳条件。这样,生产效率提高 15-20%,能源成本缩减 10-15%。任何带有湿回风的空调系统的污染风险可通过 蒙特 除湿系统得以清除。

蒙特除湿系统是实现并控制所需准确湿度条件的更简单、更精确的方式。