“”

填充和包装除湿

优化填充和包装的室内空气环境

灌装产品的包装方式是,让装有产品的体积容器经过一个孔洞,将产品释放并经斜槽分发到包装中。

由于产品粘连或杯口等处的机器装置结冰,可能影响设备操作,导致包装内产品分配不均。

使用蒙特干燥转轮除湿系统,可防止产品灌装和包装设备上发生粘连或结冰。

抗生素类粉剂在瓶中密封之前,必须避免受到污染。在药瓶灌装区采用蒙特干燥转轮除湿系统,可控制湿度,降低细菌滋生风险。这不仅有助于维持无菌条件,而且还改善了设备的更佳工作环境。

泡腾散剂和吸湿产品需要在一个足够干燥的环境中进行包装,以避免原料和产品过早活化,或者变质。

具有专业知识的蒙特气候专家可帮助企业更容易地保证产品质量,并符合 GMP 和 HACCP 法规。

当暴露在潮湿条件下时,起泡剂和食品的包装机器容易发生计划外停机。高湿度减缓了精度要求较高的包装机器的工作速度,所以应避免包装物品吸湿,以防止工作流程减慢。

湿度增加也影响大多数产品的储存和保质期,进行湿度控制可保证包装过程和包装产品完好无损,这对包装质量和延长产品保质期至关重要。

蒙特除湿方案的优势在于:

  • 防止产品在运输过程中粘结
  • 更快填充
  • 准确称量
  • 减少停工
  • 更高产量
  • 避免由于产品粘连,导致包装流水线中断的情况发生
  • 减少浪费,减少清洁需求
  • 改善卫生条件
  • 保持高品质
  • 更长的产品保质期

 

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。