“”

农场和温室通风节能

近年,畜舍和温室规模越来越大,能够容纳更多动物和不断增多的农作物。

较大规模的房屋模块需要功率更强大的风扇并由更大的力驱动,以实现高效节能,蒙特希望找到将我们风扇产品线变得比第一代产品更节能的方法。结果,出现了蒙特生态设计风扇系列。

我们可自豪地说,新生态设计风扇系列不仅符合 2013 年的节能指令,还超出了将于 2015 年实行的要求。我们称之为可持续发展道路。

例如,EC52 甜筒形风扇可综合节能 20%。它们驱动更多空气,却使用更少能量,这意味着较好的通风、较快的投资回报以及每个房屋可能需要较少的风扇。非常聪明的做法!

我们如何在管理上做到明智高效?通过不断地研发、原型的交互测试、再设计与再测试,我们生产出了适合的产品。这一聪明做法还优化了其他设计功能,可始终确保更佳性能,且易于维护,在实际生命周期中节省了成本。或许,您应将 ErP 视为较少的挑战和更多的机遇?