Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Tesisinizde oldukça eski olup hâlâ istikrarlı şekilde çalışan Munters nem alıcılar var mı?Munters ve çevreye duyarlı diğer şirketler gibi siz de enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmaya odaklanmak ister misiniz?Cevabınız EVET ise Munters, gelecek yıllar boyunca enerji tasarrufunu garanti etmek için eski ünitelerinizde ideal enerji tasarrufu sağlamaya yönelik iyileştirici çözümler sunabilir.
Kurutma işlemi için gereken enerjinin çoğu reaktivasyon hava akımını ısıtmakta kullanıldığı için, reaktivasyon döngüsü esnasında enerji kazanımı yapılarak ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanabilir.
Rotor reaktivasyon işlemi için dahili enerji kazanım sistemleri, 2 yıl veya daha kısa bir ROI (yatırım getirisi) ile %25'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sunan daha büyük nem alıcılar (örn. MX, MA, MCD, ICA, MTS ve MDU Serileri) ile güçlendirilerek kurulabilir.
Temizleme bölümleri, kalifiye Servis Ekiplerimiz tarafından tesisinize kolaylıkla kurulabilir ve harici bir yapılandırma gerektirmez. Çalışmanın büyük çoğunluğu nem alıcının içinde yapılır.
Munters kurutucu rotoru, kurutucunun havadaki su buharını doğrudan giderdiği adsorpsiyon veya absorpsiyon işlemi üzerine kurulu bir emiş prensibiyle çalışır.
Kurutulacak hava rotordan geçer, kurutucu, havadaki su buharını doğrudan temizler ve dönüş esnasında bu buharı hapseder.
Nem yüklü kurutucu, reaktivasyon bölümünden (rotor yüzeyinin 90° korumalı bölümü) geçer ve su buharı da dışarıya salınan ısıtılmış hava akımına aktarılır.
Bu, sürekli bir işlemdir. Nemin yüksek verimlilikle ve kesintisiz olarak giderilmesini sağlar.
Bu sürekli işlemde rotor, işlem hava akımına ısı taşır. Reaktivasyon döngüsünde kazandığımız ve tekrar kullandığımız enerji budur. Böylelikle reaktivasyon gücü ve soğutma sonrası için elektrik masrafları azaltılmış olur.
Her biri farklı nem alıcılar için ayrıca tasarlanmış çeşitli dahili kazanım sistemleri sunuyoruz.
We offer different types of internal recovery systems, individually designed for the different series of dehumidifiers.
Nem alıcıyı ERPsistemiyle donattığınızda, kurutucu rotorun her iki tarafına da ekstra bir bölüm eklenecektir. Bu ekstra bölüm, rotorun reaktivasyon odasından ayrıldığı işlem tarafına yerleştirilir. Reaktivasyon girişinden (1) çıkan temiz hava bu arıtma sisteminden geçip rotor malzemesindeki ısıyı gidererek, geri kazanılan bu ısıyı ısıtıcıdan (2) gelen reaktivasyon havasıyla karıştırır.
Böylelikle reaktivasyon ısıtıcısının boyutunu küçülterek (ve güç tüketimini azaltarak) aynı nem alma performansını sürdürebiliriz. ERProtor malzemesindeki ısıyı giderirken işlem havası (3) sıcaklığı da düşer. Sonuç olarak, soğutma sonrası işlem gerektiren durumlarda ciddi oranda tasarruf sağlanır.
Faydaları:
Açık sistemlerde (nem alıcı, nemi alınan odanın dışında konumlandırılır ve havayı dolaştırmaz) çalışan MX serisi nem alıcılar için Ön Arıtım sistemi, kolay kurulumlu enerji kazanımı arıtım çözümüdür.
Ön Arıtım Sistemi yalnızca bir arıtım bölümü içerir. Bu bölüm, rotordaki sıcak işlem havasını reaktivasyon hava akımına (1) yönlendirir. Reaktivasyon için gereken temiz havanın bir bölümü (2) daha sıcak havayla değiştirilerek reaksiyon ısıtıcısı için gereken enerji beslemesi azaltılır.
Faydaları:
Giriş suyu içeriği 12g/kg'dan daha az oldu MDU ve MDS tipi nem alıcılar için PowerPurge™, reaktivasyon bölümünün içinde etkin bir şekilde ısı kazanımı yapacaktır.
Eşsiz ve patentli PowerPurge™ sistemi, kurutucu rotorun (çark) en sıcak kısmındaki artık ısıyı toplar ve bu ısıyı rotorun reaktivasyon döngüsüne yardımcı olmak için kullanır. Bu, işlem havasının boşaltma sıcaklığı düşürülürken reaktivasyon için gereken enerji beslemesini ve muhtemel soğutma sonrası işlemi için enerji maliyetlerini azaltır.
Nasıl çalışır?
Rotorun standart reaktivasyon bölümüne iki ekstra arıtma bölümü eklenerek reaktivasyon bölümü uygun şekilde küçültülür. Ayrı bir hava akımı (1) kapalı bir döngüde dolaşır. Bu hava akımı, rotor malzemesini işlem hava akımına girmeden önce soğutur. Kazanılan ısı ile, ikinci arıtım bölümündeki rotor malzemesine reaktivasyon bölümüne girmeden önce ön ısıtma uygulanır.
Bu, reaktivasyon ısıtıcısına gereken enerjiyi azaltmanın oldukça verimli bir yoludur.
Faydaları:
We have published a number of Case Studies on purge installations. Read more here:
Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)
Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )
Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)
Performans Denetimi
Munters'ın Performans Denetimi, kurutucu rotor performansını netleştirmeye yöneliktir. Hazırlanan Performans Raporuna göre Servis Ekibimiz, birtakım işlemler önerecektir.
Enerji Denetimi
Enerji Denetimi, nem alıcının da ötesinde, hem nem alıcı sistemin hem de bütün tesisatın 360°'lik bir denetimidir. Bu kapsamlı denetim, daha iyi kapasite ve enerji tasarrufu sağlamak adına işinize yarayabilecek değişiklikler ve geliştirmeler sunacaktır.
Enerji kaynağı dönüşümü
Nem alma sisteminin devreye alınmasından sonra alternatif ve daha ucuz enerji kaynaklarının kullanılabilir olması halinde reaktivasyon enerji kaynağını elektrikten gaza, buhara vb. kaynaklara dönüştürmek faydalı olabilir. Düşük enerji maliyetleri, kısa süreli ROI (yatırım getirisi) ve azaltılmış CO2 ayak izini de beraberinde getirir.
İkili reaktivasyon
Artık enerji mevcut olduğunda, nem alma sisteminin yeni tasarımı, reaktivasyon hava akışındaki artık enerjiyi kullanarak ciddi boyutta enerji tasarrufu sağlar. Servis Ekibimiz; yapılandırma, kurulum ve kontrol sistemleri analizine göre kârlılığı değerlendirecek ve tasarruf hesaplaması yapacaktır.
Kontrol seçenekleri
Tesisatın iyileştirilmesini mümkün kılan çeşitli kontrol seçenekleri geliştirilmiştir. Kontrol sistemlerinin gelişmesi daha yakından kontrolü ve mevcut MBS sistemleriyle bağlantıyı mümkün kılar. Modülasyonlu kontroller daha fazla enerji tasarrufu yapmanızı, alarm seçenekleri ise güvenliği iyileştirmenizi mümkün kılar.
Daha fazla bilgi için yerel Munters Servis Ekibi ile iletişime geçin!
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!