Replace low performing desiccant rotor.

Mükemmel Ortamınızı tehlikeye atmadan önce performansı düşük rotoru değiştirin!

Düşük kapasiteli kurutucu rotor içeren bir nem alıcı artık orijinal tasarım koşullarını yerine getiremez. Üretim tesislerinde, hem üretim kapasitesi hem de ürün kalitesi etkilendiği için riskli bir iştir.

DÜŞÜK PERFORMANSLI ROTORUN ÇALIŞTIRILMASI NEDEN RİSK OLUŞTURUR?

Munters nem alma cihazının kalbi kurutucu rotordur (çark). İyi korunmuş bir nem alma cihazında uygun şekilde korunmuş bir rotor, uzun bir ömre sahip olup bu sayede arzu ettiğiniz mükemmel iklimi her yıl elde etmenize yardımcı olmaktadır. Rotor kapasitesi düşmeye başlarsa, orijinal olarak belirtilen koşulların yerine getirilmesinde zorluklarla karşılaşabilirsiniz, bu da faydalandığınız şeylerin artık gerçekleşmemesine neden olur. Bu, üretim kapasitesinde veya ürün kalitesinde bir düşüş ile belirginleşebilir, bu da maliyetli sonuçlara yol açabilir.

Düşük performanslı bir rotorun değiştirilmesi bir yatırım gerektirir, ancak muhtemel kâr kaybı veya onarılamaz hasarla karşılaştırıldığında, bu yatırımın karşılığı kolayca geri alınacaktır. Üretim veya saklama koşullarınız, tıpkı enerji tüketimi gibi beklenen duruma geri dönecektir.

Düşük performanslı bir rotor ile çalışan bir nem alıcı düşük performansı telafi etmeye çalıştığı için reaktivasyon ısıtıcısının, normalden daha fazla enerji tüketmesine neden olur. Isıtıcı, nem alma cihazının en fazla enerji tüketen parçası olduğundan, bu durum, masraflı ve gereksiz enerji kullanımı ile sonuçlanır.

Münter Global Services'in rotoru değiştirmesi, rotorun düzgün bir şekilde monte edilmesinin yanı sıra, en iyi performansın, en düşük enerji tüketiminin ve en düşük işletme giderlerinin sağlanmasının yanı sıra nemin de doğru bir şekilde yeniden devreye sokulduğu anlamına gelir.

Düşük performanslı rotoru değiştirerek elde edilen tasarruflar konusunda Örnek Olayı Okuyun

Performans Kontrolümüz hakkında
daha fazla okumak için buraya tıklayın

Devamını oku

ROTORUN NASIL PERFORMANS GÖSTERDİĞİNİ NEREDEN BİLİRİM?

Munters Global Services rotorun durumunu belirlemeye yardımcı olan 'Performans Kontrolü' sağlar. Performans Kontrolünde yer alan testler rotorun kapasitesini belirleyecek ve rotorun değiştirilmesi gerekip gerekmediğini tespit edecektir. Gözle görülemeyen küçük partiküller ve hava yoluyla bulaşan kirleticiler de önemli etkiye sahip olduğundan yalnızca gözle inceleme yeterli değildir.
Nem gidericinizle alakalı şu durumlarda Performans Kontrolü için bizi arayın:

  • istenen koşulları artık sağlamıyor gibi göründüğünde,
  • önleyici bakıma sürdüremediğinde veya
  • bir süre çalışmadığında

SERVİS ANLAŞMASI NEM GİDERİCİNİZİN VE ROTORUNUZUN KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMAKTADIR

Nem gidericinizin gelecekte maksimum koruması için ServiceCaire™ bakım anlaşması'e kaydolmanızı öneriyoruz. Nem gidericinizin bakımının düzgün bir şekilde yapıldığını göreceğiz. ServiceCaire™ ziyareti, filtrelerin, kritik bileşenlerin, sensörlerin, işlevselliğin, performansın ve gerekirse filtrelerin değiştirilmesinin durumunu kontrol etmek gibi bir dizi unsuru içermektedir. Ekipmanın kritikliğine, çevresine ve kullanımına bağlı olarak, en uygun bakım çizelgesini belirlemenize yardımcı olabiliriz.
ServiceCaire™ anlaşması, rotorun ve nem gidericinin uzun ömürlü olmasının en etkili yoludur.

ServiceCaire™ hakkında daha fazla bilgi edinin