Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

Restoranlar

Restoranlar

Yüksek nem, günümüzün restoranlarında birçok ortak sorunun nedenidir.

Örneğin, difüzörler zeminler üzerine su damladığında ve cam kapılar ve pencereler üzerinde yoğuşma oluştuğunda, bunlar açık bir şekilde yüksek nem belirtileridir. Zeminler terlediğinde veya silindikten sonra kurumaya uzun bir zaman ayrıldığında, bu nem sorunu olduğunu göstermektedir. Müşteriler çok soğuk olma konusunda şikâyet ediyorken aynı anda personel çok sıcak olma konusunda şikâyetçi oluyorsa-bu bir nem problemidir. Pek çok restoran sahipleri ve tasarımcıları, bu sorunların neden geçmişe oranla şuan da daha fazla olduğunu merak ederken bulur.  Söz konusu soruya verilecek en kısa yanıt restoran tasarımlarının değiştiği ancak onları koşullandıran sistemlerin değişmediğidir.

Restaurant

Alanda sıcaklık ve nem kontrolü, herkes için rahat bir çevre yaratmak için önemlidir. Kapalı alan nemini kontrol edildiğinde, termostat ayarları kaldırılabilir ve enerji tasarrufları elde edilebilir. Çalışmalar aynı zamanda müşterilerin ve ekibin soğuk ve nemli koşullar ile karşılaştırıldığında ılıman ve kuru iç mekan koşullarında daha rahat olduğunu göstermiştir. Uygun HVAC ekipmanı takarak restoran sahiplerine verilen değer rahatlığın da ötesine geçerek enerji maliyetlerini düşürmeye yardım eder, gıda ve müşteri güvenliği sağlar ve nem ile ilgili sorunları azaltır. 

Munters, müşteriler ve çalışanlara yönelik daha iyi bir deneyim oluşturan daha verimli, yüksek performanslı HVAC sistemi sağlamak için enerji geri kazanımı ve nem kontrol teknolojisiden faydalanmaktadır.