Telekomünikasyon

Telekomünikasyon

Munters telekomünikasyon alanında, çeşitli proses ve mekan uygulamalarında hava şartlandırma işlemi gerçekleştirebilir.

Telekomünikasyon Tesisleri

Enerji tüketimi, güvenilirlik ve bakım, kritik telekomünikasyon tesisleri için önemli unsurlardır. Telekom tesislerinin ve elektronik tesisat muhafazaların içindeki ısıl yükler verimli şekilde yönetilmelidir. Sürekli olarak ısı üretilir, bu da dolaylı buharlaşmalı soğutma (IEC) için ideal bir uygulamadır.

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Munters IEC çözümleri, telekom müşterilerinin esas işleri için elektrik enerjisi ayırmalarını mümkün kılar.  Munters IEC sistemleri, 100°F/38°C sıcaklık ve %75 bağıl neme sahip son derece sıcak yaz günlerinde dahi ekonomi modunda çalışacak şekilde tasarlanmıştır.  Sonuç olarak telekom müşterileri, enerji üretim şirketlerine ek olarak pahalı enerji kurulumları yaptırmak zorunda kalmadan daha fazla iletişim ekipmanı kurabilirler. Telekomünikasyon müşterileri Munters IEC sistemleri kullanarak kullanılabilir elektrik enerjisini %37'ye kadar artırabilmişlerdir.

Munters IEC sistemleri, ısıyı ayrı bir dış hava akımına aktaran polimer borulu havadan havaya ısı eşanjörüyle donatılmıştır. Hava ve su gerektiğinde ısıyı atmak için eşanjör üzerinden akıtılır.  Eşanjörden geçen işlenmiş hava hiçbir zaman suyla veya dışarıyla temas etmez, böylece besleme havasına hiç rutubet katmaz.

Munters aynı zamanda alanda su mevcut değilse plakalı ısı eşanjörü sistemleri de sunar.

Ürün şu özelliklere sahiptir:

  • Merkez Ofis (MO) ve Bulunma Noktası (BN) tesisleri için mükemmel güçlendirme çözümleri
  • Elektrikli motorlar için yerleşik yedekleme dahil olmak üzere, kritik görev tesisleri için tasarlanmış ve imal edilmiş sağlam, güvenilir üniteler: fanlar, pompalar ve kompresörler
  • Munters soğutma çözümleri üst limit olmaksızın 50kW kadar düşük BT elektrik yüklerine sahip tesislere uygulanabilir.

Munters sistemleri telekom tesislerini en az miktarda enerjiyle soğutur, böylece ekipmanı ek maliyet olmaksızın boş alana genişletmek için kullanılabilecek elektrik enerjisi sağlar.

Telekomünikasyon bileşenleri imalatı

Munters, bileşen imalatı ve depolama alanlarında nemi kontrol altına almak için ortam şartlarından bağımsız olarak %1 veya daha düşük seviyelerde bağlı nem temin edebilen ve bunu koruyabilen kurutucu nem giderme teknolojisini kullanır. 

Munters en iyi hava şartlarını oluşturmanın yanı sıra telekomünikasyon sektörü için bir dizi Zeol VOC giderme ürünü sunmaktadır.  Munters sistemleri, sağlığa ve çevreye zararlı olan ve giderilmesi gereken Uçucu Organik Bileşenlerle (VOC) yüklü olan egzoz havasını temizler. Bir zeolit rotor yoğunlaştırıcı, imha edilmek üzere bütünleşik bir oksitleyiciye gönderilmeden önce uçucu organik bileşenleri etkili şekilde yoğunlaştırarak işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltabilir.  Munters VOC Giderme Sistemleri %95'in üzerinde VOC tahribatı giderme verimliliği (DRE) sağlarken aynı zamanda yakıt maliyetlerini bağımsız oksitleyicilerle karşılaştırıldığında %30-50'ye kadar azaltabilir.

Durum analizleri