Lityum Batarya Daireleri

Lityum Batarya Daireleri

Lityum bataryalarının üretimi küçük laboratuar ortamlarından büyük ölçekli kuru toplu üretim odalarına kadar çeşitli tesislerde gerçekleşmektedir.

Bu yüksek enerjili bataryalar, lityum metalinin lityum hidroksit, hidrojen ve ısı üretmek üzere su ile reaksiyona girmesi nedeniyle %1 değerinden daha düşük nem içeriğine sahip ortamlarda üretilmesi gerekmektedir.  Lityum İyonu hücreleri üretildiğinde katot, anot ve elekrolidi oluşturan malzemeler su ile temas ettiğinde patlayıcı bir nitelikte değildir ancak neme karşı duyarlıdır; bu nedenle Lityum İyonu kuru odaları genellikle lityum metali bataryalarına yönelik kuru odalara kıyasla daha düşük bir çiğ noktasından muhafaza edilmektedir.  Su buharı burada bir katalizör görevi görmekte ve en yüksek ürün verimi elde etmek ve lityum bataryası kuru odalarına ve alkali metaller (başlıca bataryalar, termal bataryalar ve nem bakımından hassas bileşenler kullanılarak gerçekleştirilen diğer prosesler) ile gerçekleştirilen diğer uygulamalara yönelik kalite kontrolü sağlamak amacıyla ultra düşük besleme havası çiğ noktalarına ulaşılması gerekmektedir.

Birçok batarya üreticisi, ilgili odaya yönelik nemin/ortalama nem düzeylerinin en az -40 °C çiğ noktasında (72 °F değerinde %1/2 bağıl nem) ya da -33 °C çiğ noktasında (72 °F değerinde %1 bağıl nem) sürdürülmesini talep etmektedir.

Munters Green PowerPurge™ isimli soğutucu sistemi, kusursuz bir çiğ noktası kontrolüne ve aynı zamanda daha az enerji tüketimine ihtiyaç duyan gelişmiş batarya üreticilerinin taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. 

Durum analizleri