Kirlilik & VOC kontrolü / Hava temizleme sistemleri
MAC hava temizleyici
MAC hava temizleyici serici
- Ortalama %80 oranında amonyakta düşüş
- Başlangıçta maksimum amonyak azalımı
- Kirlilikte azalma
- Tıkanmayan filtreler
- Verimli damla tutucular
- Damla tutucular çıkarılıp dışarıda temizlenebilir
- Kolay bakım
- Kullanıcı dostu
Ürün açıklamaları
Amonyak hayvancılık üretimlerinde doğal olarak bulunan bir maddedir ve özellikle hayvan üretimini arttırdıkları zaman çevre düzenlemelerinden dolayı bir çok çiftçi amonyak emisyon sınırlamaları ile karşılaşmaktadır. Çiftçilerin üretim alanlarındaki amonyak sınırlamalarına genişetmek için Munters hava temizleyiciler geliştirmiştir.
Munters Hava Temizliyicileri (MAC) bir kümes yapısı içerisindeki kirli havanın temizliğinden kaynaklanan benzersiz iklim zorlukları ile mücadele etmek için tasarlandı. Bu hava çok yoğun miktarda toz bulundurmak ve bu tozunda hava temizleyicisindeki tüm elementlere yapışmasından dolayı hava akımından temizlenmesi zor olmaktadır. MAC damlacıklı ayırıcı özelliği sunar ve bu özellikle bu tip koşulları yönetebilir ve kolaylıkla erişebilir ve periyodik temizlik için çıkarılabilir olmaktadır. Bu çığır açan tasarım amonyak emisyonunu %80 den fazla azaltır ve kullacı dostu temizlik sistemi sebebiyle 2012 yılında Agromek Ödülü’ne layık görülmüştür.
MAC hava temizleyicileri aynı zamanda domuz üretim birimleri için de uygundur.
- Teknik şartname
- İndirilenler
Munters Air Cleaner | |
---|---|
Ammonia reduction | 80 % on average during a year with 4-80 ppm ammonia concentration % |
Airflow @ 40Pa | 25,000 m3/h |
Partial air cleaning | 60-70 % |
Power | 4.2 maximum kW |
Voltage | 3x400 Volt V |
Frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
IP Class | 55 |
Weight of unit without liquid | 825 kg |
Weight of unit with liquid | 2,325 kg |
Water supply | 300 l/day |
Acid per kg removed ammonia | 3 kg |