Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
DF 2100 bir çok uygulamada kullanılabilecek, montaja hazır damla tutucu modelidir.Geniş işletme şartları için, değişik malzeme seçenekleri ile üretilebilir. DF 2100 damla tutucular düşük basınç kayıpları ile yüksek sıvı ayrıştırma verimi sağlamaktadır. Alternatif malzeme ve drenaj sistemeleri ile, maliyet azaltmaya yönelik üretilebilmektedir. DF 2100 yapılarda ve gemi havalandırma uygulamalarında yağmur, damla vb. gibi zararlı yapılar için mükemmel uygulamadır.
DF 2100 hava girişi, soğutucu batarya sonrası gibi uygulamalar için tasarlanmıştır. Üniteler 2 m/s-6m/s hava hızları için uygundur. Damlacıklar birleşerek sıvı filmi oluşturmakta ve yerçekimi etkisi ile gazdan ayrışmaktadır.
Özel kanat yapısı performansı ve sıvı ayrıştırma kabiliyetini arttırmaya yöneliktir. Profiller sıvı sürüklenmesini önlemeye yönelik, normal olarak 2.500 mm yükseklikte üretilmektedir.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!