Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
This is a very simple distributor consisting of a header and lateral assembly. It requires very little column height and provides high open area resulting in very low pressure drop. It does not provide very high distribution quality, and thus, finds limited applications. The main header is flanged at one end and clamped to a column wall clip at the opposite end.
Selection criteria*:
• Column diameter >250 mm (10 inches)
• Maximum Turn-down ratio 3:1
• Liquid rates: 4.0-25 m3/m2hr (1.0-10.25 GPM/ft2)
• Clean service
*Selection criteria guidelines provided are typical but not limiting. Under certain conditions, special design provisions can be made for accommodating varied hydraulic and mechanical requirements.
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!