Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial, indirect-fired gas heater used to heat process air streams without contaminating the air with the products of combustion.
The OTH is well-suited for recirculating ovens, dryers, makeup-air applications in cold environments, and industrial processes with moderate temperature rises.
The counterflow configuration, four-pass design and optimized, secondary, tubular heat-exchanger result in efficiencies up to 88%.
The heater uses a Maxon® industrial gas burner for clean, reliable combustion. The OTH can handle airflows from 2000 to 65,000 SCFM, produce air temperature rises from 20°F to 150°F, with a maximum outlet temperature of 600°F, and are constructed of heavy-duty, stainless-steel for strength, durability and corrosion-resistance.
Ürün Bilgisi
Seçenekler
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!