Isıtıcılar / Direkt Hava Soğutucular

GN95 ısıtıcı

GN ısıtıcı serisi

  • 100% thermal efficiency with net heating output of 75/95 [kW]
  • Corrosion resistant, for environments where highly corrosive gases are present
  • Fuel options: natural gas (methane) or LPG (propane)
  • Electrical box equipped with sockets for remote control via external controller (available on request)
  • Ignition timer (delay 0/60s) for programming delayed start-up of multiple units preventing electrical or gas network overload
  • Multiple safety features such as overheating thermostat, airflow pressure switch and gas supply pressure sensor

Seçenekler

  • Termostat

Ürün açıklamaları

Munters’in amacı müşterileri için hem çevresel hem de ekonomik avantajlar sağlayacak sürdürülebilir çözümler sunmaktır bu sebeple de Net sıcaklık çıkışı 75/95kW üzerinde olan yeni GN ısıtıcıları serisini hizmete sokmuş bulunmaktayız.
GN Asılı hava ısıtıcıları özellikle hayvancılık çiftliklerindeki aşındırıcı gazlar üzerine geniş uygulama alanlarına masraf konusunda etkin ısıtma çözümler üretmek için yeni nesil hava ısıtıcıları tasarımları sınıfındadır. GE serisi fonksiyon olarak güçlü bir fanın içerisinde yanıcı bulunan bir yanma odasından havayı iterek iletmesi anlamına gelen direk yanmış gaz ısıtması prensibine dayanır.
GN ısıtıcıları doğal gaz ve LPG/GPL(propan) ile çalışır ve temiz ve güvenli bir yanma garanti ederek çok düşük emisyon ile sonuçlanır. GN ısıtıcıları tam olarak otomatik birimlerden oluşur ve birimi yönetmek için ileri teknoloji bir elektronik yanma yanıcı kontrol birimi ile donatılmıştır ki bunlara ek olarak da yanma alevlerini izleyebilmek ve herhangi bir bozukluğu önlemek için güvenlik cihazları ile donatılmıştır. Buna ek olarak elektrikli kontrol kutusu çalıştırma modları sunar – Manuel ya da Otomatik – ve bunlara uzaktan harici bir kontrolör sayesinde erişim sağlanabilir. (isteğe bağlı olarak)

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Teknik özellikler
Heating power 93 kW
Heating power 80,189 kcal/h
Gas consumption Natural gas 8.9 m3/h
Gas consumption Propane gas 5.3 kg/h
Gas pressure Propane gas 30/50 mbar
Gas pressure Natural gas 20/25 mbar
Airflow 4,700 m3/h
Airflow 2,776 cfm
Gas connection 3/4 inch
Electrical power consumption 650 W
Electrical connection 230/50 - 1 phase V\Hz
Weight of fully equipped heater 34 kg

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz