Isıtıcılar / Direkt Hava Soğutucular

GN ısıtıcı serisi

GN ısıtıcı serisi

Munters’in amacı müşterileri için hem çevresel hem de ekonomik avantajlar sağlayacak sürdürülebilir çözümler sunmaktır bu sebeple de Net sıcaklık çıkışı 75/95kW üzerinde olan yeni GN ısıtıcıları serisini hizmete sokmuş bulunmaktayız.

  • 100% thermal efficiency with net heating output of 75/95 [kW]
  • Corrosion resistant, for environments where highly corrosive gases are present
  • Fuel options: natural gas (methane) or LPG (propane)
  • Electrical box equipped with sockets for remote control via external controller (available on request)
  • Ignition timer (delay 0/60s) for programming delayed start-up of multiple units preventing electrical or gas network overload
  • Multiple safety features such as overheating thermostat, airflow pressure switch and gas supply pressure sensor

GN Heater series 'daki ürünlerin karşılaştırılması

GN75 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 kW

GN95 Air Heater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 kW

kW 0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz