Isıtıcılar / Direkt Hava Soğutucular

GAlp Asma Tip Hava Isıtıcıları

GAlp asma tip hava ısıtıcısı

  • %100 termik verimlilik
  • Oda termostatına bağlanmaya hazır
  • Kolay kurulum ve kolay kullanım
  • Dış mekana veya otomatik su kaynağı bulunan seralara kuruluma uygun (UNI EN 12669:2003)
  • Paslanmaz çelik dış kısım ve yanma odası
  • Doğal Gaz veya LPG ile çalışma
  • Gaz beslemesinin kesilmesi için ikili solenoid valf
  • Aşırı ısınmayı engelleyen güvenlik anahtarı

Seçenekler

  • Termostat

Ürün açıklamaları

Tüm modeller, doğrudan ateşlemeli gazla ısıtma prensibiyle çalışır. Yakıcının bulunduğu yanma odası üzerinden hava çıkışını sağlamak için güçlü bir fan kullanılır. Hava yakıcıdan geçerken, yanma işleminin oluşturduğu ısının tamamı hava akışına aktarılır. Bu işlem, ısıtıcıya %100 termik verimlilik sağlar. Tasarım GAlp ısıtıcılar oldukça temiz yakıtlar olan Doğal Gaz veya Likit Petrol Gaz (LPG) ile çalışır. Yanma sonucunda su buharı ve karbondioksit (CO2) oluşur. Güvenlik için ısıtıcılarda, gaz kaynağının açılması ve kapanması için ikili solenoid valf ve güvenlik termostatı bulunur. Ayrıca ısıtıcılar, hava akışının engellenmesi durumunda gaz kaynağını kesen bir emniyet basınç sensörü ile donatılmıştır. Nemli ortamlarda uzun ömürlü olmaları için GAlp ısıtıcılar, paslanmaz çelikten üretilir ve tüm elektrikli bileşenleri IP55 korumalıdır. Tüm modeller elektrik kablosu, gaz bağlantı borusu ve basınç regülatörüyle donatılmıştır ve kullanıma hazırdır. Opsiyonel olarak ısıtıcılar, 10 metrelik kablo ile birlikte mekanik veya elektronik termostat sistemiyle sunulabilir.

  • Teknik şartname
Teknik özellikler
Isıtma gücü 125 kW
Isıtma gücü 107,650 kcal/h
Doğal gaz tüketimi 13.21 m3/h
LPG tüketimi 8.70 kg/h
LPG basıncı 30 to 50 mbar
Doğal Gaz basıncı 20 to 25 mbar
Hava akışı 6,000 m3/h
Hava akışı 3,560 cfm
Elektrik tüketimi 230 W
Ağırlık 69.5 kg

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz