Isıtıcılar / Direkt Hava Soğutucular

GAlp asma tip hava ısıtıcısı

GAlp asma tip hava ısıtıcısı

GAlp Asma Tip Hava Isıtıcıları, seralar, tavuk çiftlikleri ve sanayi tipi binalar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için ekonomik bir ısıtma çözümü olarak tasarlanmıştır.

  • %100 termik verimlilik
  • Oda termostatına bağlanmaya hazır
  • Kolay kurulum ve kolay kullanım
  • Dış mekana veya otomatik su kaynağı bulunan seralara kuruluma uygun (UNI EN 12669:2003)
  • Paslanmaz çelik dış kısım ve yanma odası
  • Doğal Gaz veya LPG ile çalışma
  • Gaz beslemesinin kesilmesi için ikili solenoid valf
  • Aşırı ısınmayı engelleyen güvenlik anahtarı

GAlp heater series 'daki ürünlerin karşılaştırılması

GA125lp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125 kW

kW 0
12
25
38
50
62
75
88
100
112
125

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz