Isıtıcılar / Direkt Hava Soğutucular

GA55 ısıtıcı

GA ısıtıcı serisi

  • 100% thermal efficiency
  • Heating output manually adjustable
  • Ideal for space heating
  • Easy to install
  • Easy to operate
  • Functions on LPG
  • Double solenoid valve for shutting off gas supply
  • Safety switch preventing overheating

Seçenekler

  • Termostat

Ürün açıklamaları

GA Hava ısıtıcıları geniş uygulama alanları için, seralar, kümesler ve diğer hayvancılık binaları için ekonomik etkili ısıtıcı çözümleri için tasarlanmıştır.
Tüm modeller direk gaz ısıtması prensibine dayalı olarak fonksiyon gösterirler. İşbu burada güçlü bir fan yakıcının yer aldığı yanma odasından bir havayı iletmek için kullanılır. Hava yakıcının içerisinde ilerledikçe, yanma işlemi tarafından salınan tüm sıcaklık hava akımına transfer edilir. Bu da ısıtıcıya %100 termal verimlilik katar. Isıtıcının sıcaklık çıkış noktası bir ayarlama vanası ile manuel olarak çeşitlendirilebilir. Uygun modeller GA15, GA30, GA55, GA95 ve GA95t’dir.

GA ısıtıcıları çok temiz bir yanma yakıtı olan LPG ile çalışmaktadır.
Nemli ortamlarda uzun ömürü korumak için GA ısıtıcıları tüm elektrikli aksamları bir IP55 pano içerisine yerleştirilmiştir.
Güvenlik amaçları için ısıtıcılar gaz tedarikinin açılıp kapanması için çift selenoid vanalar ile donatılmıştır. Ek olarak ısıtıcılar hava akımında meydana gelebilecek bir engelde gaz tedarikini kesmek için bir güvenlik basınç sensörü ile donatılmıştır.
Tüm modeller elektrik kordonu ile tam olarak birleştirilmiş halde gelmektedir ve bir basınç regülatörü ilke gaz bağlantı borusu kullanıma hazır durumdadır. İsteğe bağlı durumlarda ısıtıcılar mekanik ya da elektronik termostatlar ile tedarik edilebilir.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Teknik özellikler
Heating power 27.4 to 52.0 kW
Heating power 23,600 to 44,800 kcal/h
Gas consumption Propane gas 2.16 to 3.7 kg/h
Gas pressure Propane gas 2 bar
Airflow 1,500 m3/h
Airflow 890 cfm
Electrical power consumption 200 W
Weight of fully equipped heater 25 kg

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz