Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
GA Hava ısıtıcıları geniş uygulama alanları için, seralar, kümesler ve diğer hayvancılık binaları için ekonomik etkili ısıtıcı çözümleri için tasarlanmıştır.
Tüm modeller direk gaz ısıtması prensibine dayalı olarak fonksiyon gösterirler. İşbu burada güçlü bir fan yakıcının yer aldığı yanma odasından bir havayı iletmek için kullanılır. Hava yakıcının içerisinde ilerledikçe, yanma işlemi tarafından salınan tüm sıcaklık hava akımına transfer edilir. Bu da ısıtıcıya %100 termal verimlilik katar. Isıtıcının sıcaklık çıkış noktası bir ayarlama vanası ile manuel olarak çeşitlendirilebilir. Uygun modeller GA15, GA30, GA55, GA95 ve GA95t’dir.
GA ısıtıcıları çok temiz bir yanma yakıtı olan LPG ile çalışmaktadır.
Nemli ortamlarda uzun ömürü korumak için GA ısıtıcıları tüm elektrikli aksamları bir IP55 pano içerisine yerleştirilmiştir.
Güvenlik amaçları için ısıtıcılar gaz tedarikinin açılıp kapanması için çift selenoid vanalar ile donatılmıştır. Ek olarak ısıtıcılar hava akımında meydana gelebilecek bir engelde gaz tedarikini kesmek için bir güvenlik basınç sensörü ile donatılmıştır.
Tüm modeller elektrik kordonu ile tam olarak birleştirilmiş halde gelmektedir ve bir basınç regülatörü ilke gaz bağlantı borusu kullanıma hazır durumdadır. İsteğe bağlı durumlarda ısıtıcılar mekanik ya da elektronik termostatlar ile tedarik edilebilir.
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Karşılaştırma
İndirilenler
Teknik özellikler | |
---|---|
Heating power | 25.0 to 36.0 kW |
Heating power | 21,500 to 30,960 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 1,748 to 2,513 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 0.7 bar |
Airflow | 1,700 m3/h |
Airflow | 1,000 cfm |
Electrical power consumption | 110 W |
Weight of fully equipped heater | 15 kg |
Teknik özellikler | |
---|---|
Heating power | 25.0 to 36.0 kW |
Heating power | 21,500 to 30,960 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 1,748 to 2,513 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 0.7 bar |
Airflow | 1,700 m3/h |
Airflow | 1,000 cfm |
Electrical power consumption | 110 W |
Weight of fully equipped heater | 15 kg |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!