Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficiency motors and quality drive components, make the VX series a premium product. Optional upgrades include a remote lubrication feature, permitting fan maintenance from outside the building. The available premium efficiency motor, with heavy duty construction, will take the Aerotech® VX to the next level of performance. Also available for the VX51 is the new patent pending four-door damper optimizing the fans spiral airflow pattern and offering a weather-tight seal
for energy savings.
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Karşılaştırma
İndirilenler
Özellikler | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Özellikler | |
---|---|
0.10" SP | 22,000 cfm |
0.10" SP | 19.6 cfm /W |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!