Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
The VX Aerotech fan series is Munters premium exhaust fan line. Our engineers understand the harsh environments in which VX fans must perform and have designed the series to optimize both performance and quality. The parts and components withstand corrosive gases from the internal environment as well as sunlight and heat from the external environment, making VX the benchmark for our industry. What distinguishes the VX fan line as a superior choice are the premium standard features. These include the renowned cast aluminum airfoil propeller that provides high air flow and efficiency along with durability. A fiberglass housing with stainless steel components offers corrosion resistance. A belled inlet shutter providing a smooth transition for incoming air. Aerodynamic extruded aluminum support struts, combined with high efficency motors and quality drive components, make the VX series a premium product.
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Karşılaştırma
İndirilenler
Özellikler | |
---|---|
0.10" SP | 4,240 cfm |
0.10" SP | 10.5 cfm /W |
Özellikler | |
---|---|
0.10" SP | 4,240 cfm |
0.10" SP | 10.5 cfm /W |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!