Fanlar & Işık Kırıcı Filtreler / Dolaşım fanları

Hava sirkülasyon Fanı

EDC serisi

  • Zamanla kanıtlanmış aile bireyi Euroemme® fan aralığı
  • Yüksek hava akışı ve yüksek verimlilik (EDC HE fanları)
  • Düşük güç tüketimi, düşük enerji maliyeti sonuçları (EDC HE fanları)
  • Doğrudan tahrik sistemi
  • Hava katmanlaşmasını ve yoğunlaşmayı önleyerek iç hava kalitesini artırır
  • Hızlı ve kolay montaj

 

Ürün açıklamaları

Hava sirkülasyon fanı; katmanlaşmış ısı, nem ve durgun havayı kırmak için

geliştirilmiştir. Pervanenin eşsiz tasarımı, pervanenin kendi kendini temizlemesini

ve hava akım düzenleyiciler ile birlikte en yüksek verime ulaşmasını

sağlar.

Yuvarlak muhafaza ve hava akım düzenleyicileri sert galvanize çelik levhadan

yapılmıştır. 6 kanatlı pervane sistemi, düşük gürültü ve düşük titreşim

düzeyi için statik ve dinamik olarak ayarlanmıştır.

Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, Munters Italy ’ın Ar-Ge laboratuarında

geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85 Şekil 15 spesifikasyonlarına

göre hazırlanmıştır. İmalat detayları ve hava geçirmezliği ABD

Illinois Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği Bölümü’ndeki BESS Laboratuarı

kadrosu tarafından onaylanmıştır.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
0.33 HP
Pervane çapı
Motor
0 Pa hava akışı
0 Pa spesifik performans
1.0HP
Pervane çapı 630 mm
Motor 0.5 hp
0 Pa hava akışı 10,087 m3/h
0 Pa spesifik performans 17.7 m3/h /W
0.15 HP
Pervane çapı
Motor
0 Pa hava akışı
0 Pa spesifik performans

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz