Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Fanlar & Işık Kırıcı Filtreler / Dolaşım fanları

Hava sirkülasyon Fanı

EDC serisi

  • Zamanla kanıtlanmış aile bireyi Euroemme® fan aralığı
  • Yüksek hava akışı ve yüksek verimlilik (EDC HE fanları)
  • Düşük güç tüketimi, düşük enerji maliyeti sonuçları (EDC HE fanları)
  • Doğrudan tahrik sistemi
  • Hava katmanlaşmasını ve yoğunlaşmayı önleyerek iç hava kalitesini artırır
  • Hızlı ve kolay montaj

 

Ürün açıklamaları

Hava sirkülasyon fanı; katmanlaşmış ısı, nem ve durgun havayı kırmak için geliştirilmiştir. Pervanenin eşsiz tasarımı, pervanenin kendi kendini temizlemesini ve hava akım düzenleyiciler ile birlikte en yüksek verime ulaşmasını sağlar. Yuvarlak muhafaza ve hava akım düzenleyicileri sert galvanize çelik levhadan yapılmıştır. 6 kanatlı pervane sistemi, düşük gürültü ve düşük titreşim düzeyi için statik ve dinamik olarak ayarlanmıştır. Aerodinamik verimliliği artırmak için fan, Munters Italy ’ın Ar-Ge laboratuarında geliştirilmiştir. Test odası ANSI/AMCA 210-85 Şekil 15 spesifikasyonlarına göre hazırlanmıştır. İmalat detayları ve hava geçirmezliği ABD Illinois Üniversitesi – Ziraat Mühendisliği Bölümü’ndeki BESS Laboratuarı kadrosu tarafından onaylanmıştır.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
0.33 HP
Pervane çapı 450 mm
Motor 0.33 hp
0 Pa hava akışı 6,468 m3/h
0 Pa spesifik performans 17.7 m3/wh
1.0HP
Pervane çapı
Motor
0 Pa hava akışı
0 Pa spesifik performans
0.15 HP
Pervane çapı
Motor
0 Pa hava akışı
0 Pa spesifik performans

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz