Nem Alıcılar / İklimlendirme sistemleri- sıcaklık ve nem

MX2 Plus Climate System

MX² Plus Climate System

  • Tümüyle esnek - tam ayarlanabilirlik
  • Enerji verimliliği çözümleri
  • Küçük izdüşüm alan - kolay monte
  • Yalnızca TEK tedarikçi ve hizmet ortağı
  • Tüm sistem için tek bir CE işareti
  • Modern Climatix kontrol sistemi
  • Elektrik/buhar/doğalgaz reaktivasyon seçenekleri
  • Tüm sipariş için tek dökümantasyon

Seçenekler

  • Bypass
  • Alarm
  • Damperler
  • Çiy noktası sensörü
  • Kanal bağlantısı yapılmış hava girişi
  • Enerji Verimliliği Tahliyesi
  • Enerji Geri Kazanım Tahliyesi
  • Dış kontroller
  • Harici Sensör
  • F7 Filtre kutusu paneli
  • G4+F7 flterbox panel
  • Alarmlı ve Ekranlı nem kontrol sistemi
  • İzole edilmiş proses havası girişi
  • El Aynası
  • Modbus ya da BACnet kontrolleri
  • Çoklu hava akışı yapılandırmaları
  • Son filtre
  • Ön reaktivasyon ısıtıcısı
  • Frekans kontrollü proses fanı
  • Harici kontrol panelli uzaktan kumanda
  • Uzaktan kontrol açık/kapalı
  • Paslanmaz çelik kasetlemesi
  • Dokunmatik Ekran
  • Modbus, BACnet veya Lon ile İletişim
  • M5,G4 filtreleri ya da G4/F7 kombinasyonu
  • Sensörler(RH, mutlak ve düşük çiy noktası)

Ürün açıklamaları

Munters'ın yeni ve yüksek enerji tasarruflu bağımsız nem gidericisi MX²plus , iklimlendirme sisteminin kalbini oluşturur. Müşterilerin özel ihtiyaçları ve gerekliliklerine bağlı olarak sıcaklığı ve nemi kontrol eden tam iklim kontrolünü sağlayan modül eklenmiştir.

MX² Klima Sistemi nem, soğutma, ısıtma ve filtreleme için ön/son işlemlerle kolayca yapılandırılabilir.

Sistem fabrikamızda oluşturulup tümüyle test edilmiştir. Sahada kolayca kurulup bağlanabilecek ana parçalar halinde gönderilecektir.

  • İndirilenler