Nem Alıcılar / Standart nem alıcılar

MLT350L

MLT Serisi

  • Minimum zemin alanı gereksinimi
  • Yüksek hava akış kapasitesi
  • Minimum enerji tüketimi
  • %100 korozyon dayanıklılığına sahip eşsiz plastik rotor muhafazası
  • 20ºC'ye kadar etkili nem alma
  • Değiştirilebilir ön ve arka paneller - kolay kurulum

Seçenekler

  • Alarmlı ve Ekranlı nem kontrol sistemi
  • Paslanmaz çelik kasetlemesi
  • Çalışma saati

Ürün açıklamaları

Hava soğutmalı kondensöre sahip MLT350L nem alma cihazı, minimum enerji kullanılarak ısıtılmayan kapalı alanlardaki nemi etkili biçimde gidermek için tasarlanmıştır. Nem alıcıdan gelen ıslak hava, hava soğutmalı kondensörden geçmekte ve kapalı devrede rotora geri dönmektedir. Kapalı devredeki bileşenler paslanmaz çelik ve termoset plastikten imal edilmiştir. Kondensör tarafından çıkarılan su boşaltılmaktadır. Ardından, hava soğutmalı kondensörden gelen ısı ya uygulamada kullanılmakta ya da atılmaktadır. Dayanıklı metal iskeleti ve erişim panelleri, korozyona dayanıklı Aluzink®'ten imal edilmiştir.

Elektrik sistemi yerleşik ML Serisi standartlarına ve hem Avrupa Standartlarına, hem de CE işaretleme standartlarına uygundur.

  • Teknik şartname
Proses havası
Anma debisi 350 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) 200 Pa
Reaktivasyon havası
Anma debisi 67 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa)
Kondenser
Anma debisi 650 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) 200 Pa
Kondens pompası
Azami pompalama mesafesi (yatay)
Azami pompalama mesafesi (dikey)
Duyulur ısı 1.4 kW
Fan gücü 0.3 kW
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
ısıtma gücü
Toplam güç 2.57 kW
Toplam güç Elektrikli
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý
220V 1-50Hz 12.4 A
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz
220V 3-60Hz
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz 12.0 A
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz
230V 3-60Hz
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý
380V 50/60 Hz Elektrikli
380V 3-50Hz
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
380V 3-60Hz
400V 3-50Hz Elektrikli
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
415V 3-50Hz Elektrikli
440V 3-60Hz Elektrikli
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý
460V 3-60Hz
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý
480V 3-60Hz
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý
500V 3-50Hz
Maks. buhar çalýþma basýncý
Buhar tüketimi
Gaz tüketimi
Doðal gaz basýncý
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor
Diğer Veriler
Çalýþma sýcaklýðý +0 / +25 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) IP33
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) IP54
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken 80 dB(A)
Filtre sýnýfý G3
Boyutlar
LxWxH 1141 x 410 x 910 mm
Net ağırlığı 113 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 125 mm
Nemli hava 200 mm