Nem Alıcılar / Standart nem alıcılar

MLT1400

MLT Serisi

  • Minimum zemin alanı gereksinimi
  • Yüksek hava akış kapasitesi
  • Minimum enerji tüketimi
  • %100 korozyon dayanıklılığına sahip eşsiz plastik rotor muhafazası
  • 20ºC'ye kadar etkili nem alma
  • Değiştirilebilir ön ve arka paneller - kolay kurulum

Seçenekler

  • Alarmlı ve Ekranlı nem kontrol sistemi
  • Hava soğutmalı kondenser
  • Tıkalı filtre alarmı
  • Çalışma saati
  • Rotor durdu alarmı (bkz. RH98 veri sayfası)
  • Paslanmaz çelik kasetlemesi
  • Modern Climatix control system

Ürün açıklamaları

MLT1400 nem alma cihazı, minimum enerji kullanarak yüksek hava debisine sahip uygulamalarda nemi etkili biçimde gidermek için tasarlanmıştır. Dâhili sızdırmaz rotor ünitesine sahiptir. Rotor muhafazası dayanıklı termoset plastikten imal edilmiştir ve nem alma, reaktivasyon ve ısı geri kazanımı hava debileri için hassas denge sağlayan izole bölümleri içermektedir. Dayanıklı metal iskeleti ve erişim panelleri, korozyona dayanıklı ALUZINK®'ten imal edilmiştir.

Elektrikli kontrol sistemi EN 60204 (IEC204) standartlarına uygundur. Elektrikli bileşenler baraların üzerine monte edilmiş ve halojensiz plastikten imal edilmiştir. Elektrik sistemi 690V ve 60ºC'ye kadar çalışmak için tasarlanmıştır. MLT serisi nem alıcılar hem Avrupa Standartlarına, hem de CE işaretleme standartlarına uygundurlar.

  • Teknik şartname
Proses havası
Anma debisi 1400 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) 300 Pa
Reaktivasyon havası
Anma debisi 254 m3/h
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) 300 Pa
Kondenser
Anma debisi
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa)
Kondens pompası
Azami pompalama mesafesi (yatay)
Azami pompalama mesafesi (dikey)
Duyulur ısı
Fan gücü
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
ısıtma gücü
Toplam güç 8.37 kW
Toplam güç Elektrikli
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý
220V 1-50Hz
220V 1-60Hz
220V 3-50Hz 24.3 A
220V 3-60Hz 24.6 A
230V 1-50/60Hz
230V 1-50Hz
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý
230V 1-60Hz
230V 3-50Hz 24.0 A
230V 3-60Hz 23.9 A
240V 1-50/60Hz
240V 1-50Hz
240V 1-60Hz
240V 3-50Hz
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý
380V 50/60 Hz Elektrikli
380V 3-50Hz 14.1 A
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
380V 3-60Hz 14.2 A
400V 3-50Hz Elektrikli 13.8 A
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
415V 3-50Hz Elektrikli 13.5 A
440V 3-60Hz Elektrikli 12.7 A
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý
460V 3-60Hz 12.4 A
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý
480V 3-60Hz 12.2 A
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý
500V 3-50Hz 10.8 A
Maks. buhar çalýþma basýncý
Buhar tüketimi
Gaz tüketimi
Doðal gaz basýncý
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor
Diğer Veriler
Çalýþma sýcaklýðý -20 / +40 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) IP33
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) IP54
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken 71 dB(A)
Filtre sýnýfý G3
Boyutlar
LxWxH 715 x 590 x 1410 mm
Net ağırlığı 143 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 200 mm
Nemli hava 125 mm