Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Nem Alıcılar / Standart nem alıcılar

MLT Serisi

MLT Serisi

MLT yelpazesi: Depolama uygulamaları için özellikle optimize edilen seri. 350 ile 3000 m³/saat arası hava hacimleri. Düşük enerji tüketimiyle yüksek kapasite

  • Minimum zemin alanı gereksinimi
  • Yüksek hava akış kapasitesi
  • Minimum enerji tüketimi
  • %100 korozyon dayanıklılığına sahip eşsiz plastik rotor muhafazası
  • 20ºC'ye kadar etkili nem alma
  • Değiştirilebilir ön ve arka paneller - kolay kurulum

MLT Series 'daki ürünlerin karşılaştırılması

MLT350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 350 m3/h

MLT350L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 350 m3/h

MLT800

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 800 m3/h

MLT800L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 800 m3/h

MLT1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 1400 m3/h

MLT1400L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 1400 m3/h

MLT30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hava debisi 3000 m3/h

m3/h 0
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000