Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Hava debisi 270 m3/h
The MH270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify air. It is designed for extended periods of operation and has a common fan for both process and reactivation airflows (i.e. a three hole unit). It contains a distribution chamber with isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, purge, reactivation, and heat recovery airflows. It is available with either a standard version or an advanced version control panel. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant ALUZINK®. The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and the electrical components are assembled behind the control panel. MH Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Uygun Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Seçenekler
Servis ve yükseltmeler
Karşılaştırma
İndirilenler
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!