Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
The MCS300 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify air in open system applications. The compact construction allows extended periods of operation with a minimum of maintenance. The design facilitate easy transport by one person to and within the spaces to be dehumidified. As standard an advanced control panel for easy and user friendly control of different functions is fitted. An energy consumption monitor that can be reset makes it possible to measure the consumption (kWh) during a specific period. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from stainless steel.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and the electrical components are assembled behind the control panel. MCS300 dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Uygun France, Germany
Kiralama için kullanılabilir France, Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Ürün Bilgisi
Seçenekler
Karşılaştırma
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!