Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Munters internet sitesinin kullanabilirliğini garantiye almak ve geliştirmek için çerezlerin kullanımıdır. Çerezleri her zaman Munters dan silebililirsiniz. Ya da Çerezler hakkında daha fazla okuyabilirsiniz.
MCD 120 verimlilik ve saglamlık vb. gibi Munters'in alıþılmıþ özellikleriyle bagıl nem kontrolü ve baglantı seçeneklerini bir araya getirmiþtir.
Düþük enerji tüketimi ve güvenirlik günümüzün prosesleri için önemlidir.‘’EU Ecodesigne’’ direktifine göre, modern kontrol sistemimiz, yüksek verimli fanlar ve frekans inverteleri ile güçlendirilirmiþ ve enerji verimliliginizi arttırmıþlardır. Enerji Geri Kazanım Atıþı (ERP) enerji kazanımı için standart opsiyon olarak sunulmaktadır.
MCD 120, nem alma prosesinin tam kontrolünün saglanması için çok sayıda alarm iþlevi ile donatılmıþtır. Çerçeve gövdesi ve dıþ paneller korozyona dayanıklı alüminyum çinko malzemeden imal edilmiþ ve RAL 7035 renginde kaplanmıþtır.
MCD 120 nem alma cihazı, çok sayıda standart iþlevi sagladıgından çok geniþ bir ihtiyaç aralıgını kapsar. Çok sayıda seçenek, mekanik ve elektrikli bileþenlerin basit þekilde eklenmesiyle proses öncesi ve sonrası þartlandırmaya izin verir.
MCD 120 elektrikli, buharlı ve gazlı olmak üzere 3 farklı re-aktivasyon seçenegiyle sunulur. Standart bir özellik olan servis göstergesi, bir koruyucu servis devre dıþı kaldıgında devreye girer. Montaj iþleminin kolaylaþtırılması için, proses fanı giriþi farklı çıkıþ konumlarına izin verecek þekilde tasarlanmıþtır.
Elektrikli cihaz EN 60204 (IEC204) standardına uygundur. MCD serisi nem alma cihazları hem uyumlaþtırılmıþ Avrupa standartlarını, hem de CE iþareti teknik þartnamelerini karþılar.
Uygun China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 12000 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 300 Pa |
Fan gücü | 11 kW |
Reaktivasyon havası | |
Nominal hava debisinde statik basınç | 300 Pa |
Anma debisi | 3960 m3/h |
Fan gücü | 4 kW |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
Maks. sülfür içeriği (ppm) HPS Rotor | 30 |
ERP ile toplam güç, Elektrikli | 135.7 kW |
ERP ile buhar tüketimi, 5 Bar (g) | 57.5 g |
ERP ile buhar tüketimi, 3 Bar | 56.2 g |
Toplam güç Elektrikli | 147.7 kW/h |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrikli | 232 A |
380V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | 31 A |
400V 3-50Hz Elektrikli | 220 A |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 29 A |
440V 3-60Hz Elektrikli | 200 A |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 28 A |
415V 3-50Hz Elektrikli | 212 A |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 27 A |
Maks. buhar çalýþma basýncý | 7 bar(g) |
Buhar tüketimi, 3 bar (g) | 61.9 g/s |
Buhar tüketimi, 5 bar (g) | 63.3 g/s |
Gaz tüketimi | 12.99 m3/h |
enerji tüketimi 20℃, 60% | 2380 kWh/kg |
Doðal gaz basýncý | 18-30 mbar |
Diğer Veriler | |
Motor sargı yalıtımı | F |
Çalýþma sýcaklýðý | -20/+40 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | 33 IP |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | 54 IP |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 93 dB(A) |
Hava filtresi standardı | G4 |
Boyutlar | |
LxWxH | 2917x1590x2575 mm |
Net ağırlığı | 1153 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 337x630 mm |
Nemli hava | 244x450 mm |
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | 12000 m3/h |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | 300 Pa |
Fan gücü | 11 kW |
Reaktivasyon havası | |
Nominal hava debisinde statik basınç | 300 Pa |
Anma debisi | 3960 m3/h |
Fan gücü | 4 kW |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
Maks. sülfür içeriği (ppm) HPS Rotor | 30 |
ERP ile toplam güç, Elektrikli | 135.7 kW |
ERP ile buhar tüketimi, 5 Bar (g) | 57.5 g |
ERP ile buhar tüketimi, 3 Bar | 56.2 g |
Toplam güç Elektrikli | 147.7 kW/h |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrikli | 232 A |
380V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | 31 A |
400V 3-50Hz Elektrikli | 220 A |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 29 A |
440V 3-60Hz Elektrikli | 200 A |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | 28 A |
415V 3-50Hz Elektrikli | 212 A |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | 27 A |
Maks. buhar çalýþma basýncý | 7 bar(g) |
Buhar tüketimi, 3 bar (g) | 61.9 g/s |
Buhar tüketimi, 5 bar (g) | 63.3 g/s |
Gaz tüketimi | 12.99 m3/h |
enerji tüketimi 20℃, 60% | 2380 kWh/kg |
Doðal gaz basýncý | 18-30 mbar |
Diğer Veriler | |
Motor sargı yalıtımı | F |
Çalýþma sýcaklýðý | -20/+40 °C |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | 33 IP |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | 54 IP |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | 93 dB(A) |
Hava filtresi standardı | G4 |
Boyutlar | |
LxWxH | 2917x1590x2575 mm |
Net ağırlığı | 1153 kg |
Kuru hava çýkýþý çapý | 337x630 mm |
Nemli hava | 244x450 mm |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!