Nem Alıcılar / Küçük kimyasal nem alıcılar

MC150XD

MC150 Series

  • Compact design
  • Analogue version = plug & play
  • Digital version = multiple control options
  • High efficiency
  • Ducted air in/ outlets
  • Easy filter change without tools
  • Continuous fan mode
  • Low noise level

Seçenekler

  • Dijital Kontrolör
  • Kanal bağlantısı yapılmış hava girişi

Ürün açıklamaları

MC serisi yüksek kurutma kapasiteli, güvenilir ve esnek nem alıcı yelpazesi sunar. Aluzinc kaplı sert dış yüzeyi , sadece aşınmayı (sınıf 4) önlemekle kalmaz, aynı zamanda geniş bir kullanım alanı sunar.

Analog sürümün kurulumu kolaydır, üstelik nem kontrolü ve enerji tasarrufu için, çoğunlukla depolama ve muhafaza uygulamalarına yönelik olarak, harici bir nem ölçer ile donatılabilme özelliğine sahiptir.

Dijital sürüm ise gıda ve ilaç sektöründe veya diğer sanayilerde daha karmaşık uygulamalara yönelik olarak kontrol seçeneklere ve işlevlere sahiptir.

Munters rotor teknolojisi, 60 yıldan uzun süredir müşteri odaklı küresel deneyimin ve güvenilirliğin diğer adıdır.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Proses havası
Maksimum hava debisi 260 m3/h
Nominal Hava debisi 150 m3/h
Mevcut statik basınç 200 Pa
Kanal girişi/çıkışı 100/100 mm
Reaktivasyon havası
Mevcut statik basınç 150 Pa
Kanal girişi/çıkışı 80/80 mm
Hava debisi 50 m3/h
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Toplam güç 1.36 kW
nem alma 0.70 kg/24hr 20°C, 60%
Akım 5,9 A
voltaj 230/50-60 V\Hz
çalışma sıcaklığı -20 - +40 °C
ses düzeyi 58 dB(A)
Diğer Veriler
IEC koruma sınıfı (ünite) 33
filtre sınıfı G3
IEC koruma sınıfı (elektrik paneli) 54
Boyutlar
ağırlık 25,6 kg
531x300x507 mm
Ürün dökümanı (745,54 kb)

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz