Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Nem Alıcılar / Küçük kimyasal nem alıcılar

ComDry Serisi

ComDry Serisi

Yeni ComDry serisi tüm ortamlarda nemi kontrol ederek zararlı yoğuşmayı önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır. ComDry nem alıcıları korozyona dirençli hafif malzemeden yapılmış zor koşullara dayanıklı cihazlardır. Çok fonksiyonlu bir kumanda paneli sunduğu çeşitli kontrol seçenekleriyle ComDry'ın esnek ve enerji tasarruflu kullanımına imkan veriyor.

Kompakt ölçüleri depolama ve koruma, su baskınları ve inşaatlar dahil küçük mekanlarda sınırsız seçenekler sağlıyor.

  • Kompakt
  • Lekka konstrukcja
  • Yerleþik Nem Ölçer
  • Hızlı Kurutma
  • Dayanıklı
  • Güvenilir
  • Enerji Tasarruflu
  • 3 aþamalı fan

ComDry 'daki ürünlerin karşılaştırılması

ComDry M160L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160 m3/h

ComDry M170L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

170 m3/h

ComDry M190Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 m3/h

ComDry M210X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 m3/h

m3/h 0
21
42
63
84
105
126
147
168
189
210

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz