Nem Alıcılar / Küçük kimyasal nem alıcılar

ComDry M210X

ComDry Serisi

  • Kompakt
  • Lekka konstrukcja
  • Yerleþik Nem Ölçer
  • Hızlı Kurutma
  • Dayanıklı
  • Güvenilir
  • Enerji Tasarruflu
  • 3 aþamalı fan

Seçenekler

  • Kanal bağlantısı yapılmış hava girişi
  • Harici Sensör
  • Harici sinyal kutusu
  • Harici kontrol panelli uzaktan kumanda
  • Duvar bağlantı ayağı
  • Hava soğutmalı kondenser

Ürün açıklamaları

ComDry serisi, üstün kurutma kapasitesi, düþük enerji tüketimi ile güvenilirlik saglayan yeni kurutucu ve nem giderici serisidir. Dayanıklı muhafazası çürümeye karþı mükemmel koruma saglarken, nem gidericinin saglamlıgı çeþitli uygulamalar için çok yönlü kullanım olanagı sunmaktadır.
 
Sade ergonomik tasarım ve düþük agırlıkla birleþen yüksek kapasite, ComDry ünitelerini çok az zemin alanı bulunan yerler için ideal hale getirmektedir. Aynı zamanda saklanmalarını ve taþınmalarını da kolaylaþtırmaktadır. ComDry üniteleri, ayrıca depolama odaları, kilerler, arþivler ve diger sınırlı alanlarda bagıl nemi azaltmak için de kullanılabilirler.
 
Bagıl nem, çalıþma saati ve kilovat saati gibi önemli veriler, kolay okunabilir gösterge panelinde gösterilmektedir. Yerleþik bagıl nem kontrolü ve çok aþamalı, kontrol edilebilir proses hava fanı ekstra avantaj saglamaktadır. Bu iki kontrol edilebilir parametre, yüksek enerji tasarrufu saglayan bir nem giderici sunmaktadır.
 
ComDry M210X’in düþük agırlıgı, onu sık kullanılan mobil uygulamalar için çok etkili hale getirirken, bakımı da çok kolaydır. Filtresi hızlı ve basit bir þekilde degiþtirilebilmekte ve hiçbir araç gerektirmemektedir. Ayrıca, nem gidericinin içindeki yüksek statik basınç, ahþap zeminlerin nemini alırken ya da folyo yastıkları þiþirirken yardımcı fanlara gerek duymamaktadır.
 
Munters ComDry M210X, restorasyon ve koruma uygulamaları için mükemmel nem giderici seçimidir.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
  • Görüntüler
Proses havası
Maksimum hava debisi 240 m3/h
Yüksek hızda nominal hava debisi 210 m3/h
Düşük hızda nominal hava debisi 70 m3/h
Normal hızda nominal hava debisi 130 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 60 Pa
Anma debisinde Statik Basýnç 300 Pa
Reaktivasyon havası
Anma debisi 25 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 70 Pa
Kondenser
Kondenser -
Kondenser pompası -
Azami pompalama mesafesi (yatay) - m
Azami pompalama mesafesi (dikey) - m
Drenaj borusu -
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Toplam güç Elektrikli 1.01 kW
ısıtma gücü 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Enerji tüketimi 20^oC, 60% 1.51 kW/h /kg
Diğer Veriler
Çalýþma sýcaklýðý -20 - +40 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) 33 IP
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) 54 IP
Filtre sýnýfý G3
Gürültü seviyesi 56 dB(A)
Kablo uzunluğu 2.75 m
Boyutlar
LxWxH 445x270x555 mm
Net ağırlığı 15.0 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 100 mm
Nemli hava 50 mm
Drenaj borusu - Diam. mm
Drenaj hortum uzunluğu - m

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz