Nem Alıcılar / Küçük kimyasal nem alıcılar

ComDry M190Y

ComDry Serisi

  • Kompakt
  • Lekka konstrukcja
  • Yerleþik Nem Ölçer
  • Hızlı Kurutma
  • Dayanıklı
  • Güvenilir
  • Enerji Tasarruflu
  • 3 aþamalı fan

Seçenekler

  • Kanal bağlantısı yapılmış hava girişi
  • Harici Sensör
  • Harici sinyal kutusu
  • Harici kontrol panelli uzaktan kumanda
  • Duvar bağlantı ayağı

Ürün açıklamaları

ComDry serisi, üstün kurutma kapasitesi, düþük enerji tüketimi ile güvenilirlik saglayan yeni kurutucu ve nem alma cihazı serisidir. Dayanıklı muhafazası çürümeye karþı mükemmel koruma saglarken, nem gidericinin saglamlıgı çeþitli uygulamalar için çok yönlü kullanım olanagı sunmaktadır.
 
Sade ergonomik tasarım ve düþük agırlıkla birleþen yüksek kapasite, ComDry ünitelerini çok az zemin alanı bulunan yerler için ideal hale getirmektedir. Aynı zamanda saklanmalarını ve taþınmalarını da kolaylaþtırmaktadır.
 
Bagıl nem, çalıþma saati ve kilovat saati gibi önemli veriler, kolay okunabilir gösterge panelinde gösterilmektedir. Yerleþik bagıl nem kontrolü ve çok aþamalı, kontrol edilebilir proses hava fanı ekstra avantaj saglamaktadır. Bu iki kontrol edilebilir parametre, yüksek enerji tasarrufu saglayan bir nem giderici sunmaktadır.
 
ComDry M190Y’nin düþük agırlıgı, onu sık kullanılan mobil uygulamalar için çok etkili hale getirirken, yüksek basınç fanlarıyla birlikte kullanıldıgında restorasyon uygulamaları için en ideal nem alıcı olarak göze çarpmaktadır.
 
Munters ComDry M190Y’nin bakımı çok kolaydır, filtresi hızlı ve basit bir þekilde degiþtirilebilmektedir ve bu durum onu koruma uygulamaları için ideal seçim haline getirmektedir.
 

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
  • Görüntüler
Proses havası
Maksimum hava debisi 225 m3/h
Yüksek hızda nominal hava debisi 190 m3/h
Düşük hızda nominal hava debisi 60 m3/h
Normal hızda nominal hava debisi 120 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 60 Pa
Anma debisinde Statik Basýnç 300 Pa
Reaktivasyon havası
Anma debisi 30 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 90 Pa
Kondenser
Kondenser -
Kondenser pompası -
Azami pompalama mesafesi (yatay) - m
Azami pompalama mesafesi (dikey) - m
Drenaj borusu -
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Toplam güç Elektrikli 0.95 kW
ısıtma gücü 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.3 A
230V 1-50/60Hz 4.1 A
Enerji tüketimi 20^oC, 60% 1.51 kW/h /kg
Diğer Veriler
Çalýþma sýcaklýðý -20 - +40 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) 33 IP
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) 54 IP
Filtre sýnýfý G3
Gürültü seviyesi 54 dB(A)
Kablo uzunluğu 2.75 m
Boyutlar
LxWxH 445x270x365 mm
Net ağırlığı 11.5 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 100 mm
Nemli hava 50 mm
Drenaj borusu - Diam. mm
Drenaj hortum uzunluğu - m

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz