Nem Alıcılar / Küçük kimyasal nem alıcılar

ComDry M170L

ComDry Serisi

  • Kompakt
  • Lekka konstrukcja
  • Yerleþik Nem Ölçer
  • Hızlı Kurutma
  • Dayanıklı
  • Güvenilir
  • Enerji Tasarruflu
  • 3 aþamalı fan

Seçenekler

  • Kanal bağlantısı yapılmış hava girişi
  • Harici Sensör
  • Harici sinyal kutusu
  • Harici kontrol panelli uzaktan kumanda
  • Duvar bağlantı ayağı

Ürün açıklamaları

ComDry serisi düþük enerji tüketimiyle yüksek kurutma kapasiteli güvenilir yeni kurutucu nem alma sistemleridir. Saglam muhafazası korozyona karþı dirençlidir ve nem alma sisteminin dayanıklı yapısı sayesinde çok çeþitli alanlarda kullanıma uygundur.

Kompakt ergonomik tasarımı, hafifligiyle birlikte yüksek kapasitesi ComDry ünitesini yer kısıtlaması olan mekânlar için ideal kılar. Eleçlenmesi ve nakliyesi de kolaydır.

Munters ComDry serisi sistemler özellikle su iþleri, arþivler, su ve yangın restorasyon iþleri yanı sıra inþaat sanayine de uygundur. Boru ve baglantılarının kuru hava saglayarak korozyon ve yoguþmadan korunmasında ideal çözümdür. Depolar, kiler, arþiv ve diger kısıtlı alanlı mekânlarda bagıl nemin azaltılmasına yönelik alternatif kullanım alanları mevcuttur.

Bagıl nem, çalıþma göstergeleri ve kilo-watt saat gibi önemli bilgiler izlemesi kolay gösterge panelinde gösterilir. Ünitenin bütünleþik bagıl nem kontrolü ve kademeli kontrollü proses hava fanı ilave birer avantajdır. Bu iki kontrol edilebilir parametre enerji verimliliginde emsalsiz bir nem alma sistemi sunar.

ComDry M170L kapalı odalar, ısıtılmayan bodrumlar veya nemli havanın dıþarıya uzaklaþtırılması imkânsız oldugu mekanlar gibi sabit donanımın bulundugu ortamlar için tasarlanmıþtır. Hava sogutmalı yoguþturucu reaktivasyon havasını yeniden sirkülasyona sokarken diger yandan ortam havası çiglenme noktasının altına sogutulur. Bu surette oluþan su damlacıkları havadan alınarak damlama tepsisinde toplanır ve tahliye edilir. Uzaktan kumandalı çalıþtırma ve/veya sinyaller sundugu çalıþtırma olanagıyla Munters ComDry M170L ünitesi statik koruma uygulamaları için mükemmel bir seçenektir.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Proses havası
Maksimum hava debisi 170 m3/h
Yüksek hızda nominal hava debisi 150 m3/h
Düşük hızda nominal hava debisi 55 m3/h
Normal hızda nominal hava debisi 95 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 40 Pa
Anma debisinde Statik Basýnç 225 Pa
Reaktivasyon havası
Anma debisi
Nominal hava debisinde statik basınç
Kondenser
Kondenser Y
Kondenser pompası Y
Azami pompalama mesafesi (yatay) 12 m
Azami pompalama mesafesi (dikey) 3 m
Drenaj borusu
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Toplam güç Elektrikli 1.02 kW
ısıtma gücü 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Enerji tüketimi 20^oC, 60%
Diğer Veriler
Çalýþma sýcaklýðý 0-30 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) 33 IP
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) 54 IP
Filtre sýnýfý G3
Gürültü seviyesi 61 dB(A)
Kablo uzunluğu 2.75 m
Boyutlar
LxWxH 445x270x555 mm
Net ağırlığı 17.0 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 100 mm
Nemli hava
Drenaj borusu 6 Diam. mm
Drenaj hortum uzunluğu 3.2 m

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz