Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Nem Alıcılar / Küçük kimyasal nem alıcılar

ComDry M160L

ComDry Serisi

  • Kompakt
  • Lekka konstrukcja
  • Yerleþik Nem Ölçer
  • Hızlı Kurutma
  • Dayanıklı
  • Güvenilir
  • Enerji Tasarruflu
  • 3 aþamalı fan

Seçenekler

  • Kanal bağlantısı yapılmış hava girişi
  • Harici Sensör
  • Harici sinyal kutusu
  • Harici kontrol panelli uzaktan kumanda

Ürün açıklamaları

The ComDry series is a range of desiccant dehumidifiers with high drying capacity, reliability and low energy consumption. The solid casing s excellent at withstanding corrosion and the dehumidifiers robustness makes it very versatile in a wide range of applications. The high capacity combined with a lean ergonomic design and low weight, make ComDry units ideal for areas where there is minimal floor space. They are also easy to stack and transport.

Munters ComDry series is particularly suited to water and fire damage restoration operations as well as archives, waterworks and the construction industry. They are ideal solutions for supplying dry air to protect pipes and fittings from corrosion and condensation. ComDry units can also be used to reduce the relative humidity in storage rooms, cellars, archives and other limited spaces. Important data such as relative humidity, running and kilo watt hours are indicated on an easy to read display panel. The built in relative humidity control and multistep controllable process air fan are an added advantage. These two controllable parameters lead to a uniquely energy efficient dehumidifier.

  • Teknik şartname
  • İndirilenler
Proses havası
Maksimum hava debisi 160 m3/h
Yüksek hızda nominal hava debisi 150 m3/h
Düşük hızda nominal hava debisi 55 m3/h
Normal hızda nominal hava debisi 95 m3/h
Nominal hava debisinde statik basınç 40 Pa
Anma debisinde Statik Basýnç 225 Pa
Reaktivasyon havası
Anma debisi
Nominal hava debisinde statik basınç
Kondenser
Kondenser Y
Kondenser pompası N
Azami pompalama mesafesi (yatay)
Azami pompalama mesafesi (dikey)
Drenaj borusu Y
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz)
Toplam güç Elektrikli 1.01 kW
ısıtma gücü 0.84 kW
115V 1-50/60Hz 8.8 A
230V 1-50/60Hz 4.4 A
Enerji tüketimi 20^oC, 60%
Diğer Veriler
Çalýþma sýcaklýðý 0-30 °C
IEC koruma sýnýfý (ünite) 33 IP
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) 54 IP
Filtre sýnýfý G3
Gürültü seviyesi 61 dB(A)
Kablo uzunluğu 2.75 m
Boyutlar
LxWxH 445x270x555 mm
Net ağırlığı 17 kg
Kuru hava çýkýþý çapý 100 mm
Nemli hava - mm
Drenaj borusu 12.5 Diam. mm
Drenaj hortum uzunluğu

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz