Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Soğutucular & Nemlendiriciler / Data Merkezi Soğutucuları | Doğrudan olmayan evaporatif soğutucular

Oasis ™ İndirek Evaporatif Soğutucusu - Avrupa Avrupa Avrupa

Oasis ™ İndirek Evaporatif Soğutucusu - Avrupa Avrupa Avrupa

Oasis ™ İndirek Evaporatif Soğutucusu, indirekt evaporatif soğutma pazarındaki ısı eşanjörlerinin geniş bir dizimini kullanmaktadır.

  • Güvenilir mühendislik dizaynı.
  • Fabrika testleri yapılmış kontrol, montaj ve servis.
  • Paket ünite, kompakt sistem.
  • Yüksek enerji verimli soğutma.
  • Entegre kontrol-enerji optimizasyonu.
  • Azaltılmış CO2 salınımı.
  • Yıl boyu güvenli işletme.
  • Sıfır kontaminasyon riski.

Oasis® IEC - Europe 'daki ürünlerin karşılaştırılması

Oasis® IEC 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-24 m3/h

Oasis® IEC 200

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-48 m3/h

Oasis® IEC 300

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32-72 m3/h

Oasis® IEC 400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96000-44000 m3/h

m3/h 0
4400
8800
13200
17600
22000
26400
30800
35200
39600
44000