Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Soğutucular & Nemlendiriciler / Soğutma pedleri

GLASdek®

GLASdek®

Munters GLASdek® is a high efficiency evaporative cooling media that is engineered to provide maximum cooling and humidification, low pressure drop and years of reliable service. The media is made from inorganic, non-combustible material.

It allows the use of water straight from the tap with no need for water treatment (i.e. demineralisation plants). In cases with non-sufficient water quality, it may be necessary to add a water treatment. No silver ionization filter is needed.

  • Inorganic, ceramical material
  • Non-combustible
  • Low pressure drop
  • Approved according to VDI 6022
  • No water treatment required
  • Safe and hygienic
  • GREENGUARD Gold Certified

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz