Ask a question!

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz

Close

Soğutucular & Nemlendiriciler / Direkt Evaporatif Soğutucular ve Nem alıcılar

FA6 Series

FA6 Series

FA6™ Evaporatif Nemlendirici/Soğutucu özel olarak yerleşimlerde ve fabrika içindeki hava işleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kompakt bir tasarımdır ve tüm tipik hava işleme birimleri(AHU) boyutlarına uyacak şekildedir.

  • Ultra low energy humidifier/cooler (50–250 W)
  • Ideal for evaporative cooling
  • Available in wide range of sizes from 0.5 to 34 m3/s (single unit)
  • High efficiency: 65%, 85% and 95%
  • Low pressure drop
  • Superb controllability – typically down to ±1%
  • No risk of over-saturation
  • GLASdek®‚ evaporative media made from inorganic, non-combustible material

  • yüklemeler
Dosya Dosya türü Boyut
AT-Product - Brochure - FA6-2-15-eng.pdf PDF 5,47 MB
FA6 brochure 2016 En Global.pdf 5,45 MB

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz