Soğutucular & Nemlendiriciler

Area-type™ humidifier

DriSteem

  • Easy installation
  • Energy efficient
  • Easy to maintain
  • Economical and easy to operate
  • Numerous options available

Seçenekler

  • Nemlendirme

Ürün açıklamaları

For rooms without ducts. The Area-type humidifier is designed for open spaces such as warehouses and manufacturing spaces that do not have a duct system. Steam discharged from the humidifier is quietly dispersed by a fan without discharging water droplets.
Steam pressure range: 14-103 kPa.
Capacity range: 0,8-130 kg/h.

Biz uzamanlarız

Biz ürünlerimizi biliyoruz. Biz
ülkenizde birisi
iletişim bilgilerinizi yönlendiriyoruz